Retour à l'aperçu
Commande de positionnement EPOS4 Module 60/20 CAN

Commande

Commande de positionnement EPOS4 Module 60/20 CAN

833716 – paramétrable, 10–60 VDC, 20 A

Prix sur demande:  
Commandable sur demande
Nous vous recommandons de demander conseil avant de choisir cet article. Veuillez contacter notre service d'assistance de vente.
Assembler / Ajouter des accessoires
Des questions sur la livraison ?

Description

L'EPOS4 Module 60/20 est un module de commande de positionnement OEM dynamique destiné à l’intégration dans les systèmes des clients. Adapté aux moteurs DC avec balais et codeur ainsi qu’aux moteurs EC sans balais (BLDC) avec capteurs à effet Hall et codeur jusqu’à 1200 W/2400 W.

Commandable sur demande
Nous vous recommandons de demander conseil avant de choisir cet article. Veuillez contacter notre service d'assistance de vente.

Moteur

Moteurs DC jusqu'à
1200 W
Moteurs EC jusqu'à
1200 W

Capteur

Sans capteur (moteurs DC)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
ja
Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
ja
Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
ja
Codeur absolu SSI
ja
Codeur incrémental analogique (2 canaux, différentiel)
ja

Modes de fonctionnement

Régulateur de courant
Yes (Torque)
Régulateur de vitesse
ja
Régulateur de position
ja

Caractéristiques électriques

Tension de service Vcc (min.)
10 V
Tension de service Vcc (max.)
60 V
Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle
10 V
Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle
60 V
Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
0.9
Courant de sortie max. Imax
40 A
Durée max. du courant de sortie max. Imax
15 s
Courant de sortie permanent Icont
20 A
Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
50 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
25 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
2.5 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID
2.5 kHz
Rendement max.
98 %
Vitesse max. (moteurs DC)
100000 rpm
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale
50000 rpm

Entrées

Signaux capteurs à effet Hall
H1, H2, H3
Signaux du codeur
A, A\, B, B\, I, I\
Fréquence d'entrée max. du codeur
6.25 MHz
Signaux de capteur
A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\
Entrées digitales
8
Fonctionalités des entrées digitales
limit switch, reference switch, general purpose, touch probe
Entrées analogiques
2
Résolution, plage, circuit
12-bit, -10…+10V, differential
Fonctionalités des entrées analogiques
General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity

Sorties

Sorties digitales
3
Fonctionalités des sorties digitales
holding brake, general purpose
Sorties analogiques
2
Résolution, plage
12-bit, -4…+4V
Fonctionalités des sorties analogiques
General Purpose

Sorties de tension

Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
see "Sensor supply voltage"
Tension d'alimentation du codeur
see "Sensor supply voltage"
Tension d'alimentation de capteur
+5 VDC, max. 100 mA
Tension de sortie auxiliaire
+5 VDC, max. 145 mA

Interfaces

RS232
Yes
USB 2.0 (pleine vitesse)
Yes
CAN
ja
CANopen
Slave
CANopen application layer
CiA 301
CANopen frameworks
CiA 305
CANopen profiles motion control
CiA 402
Fonction gateway RS232 vers CAN
Yes
Fonction gateway USB vers CAN
Yes
EtherCAT
IEC 61158 Type 12 Slave (optional)
FoE (File transfer over EtherCAT)
Yes
Distributed Clocks Support
ja
Variable PDO mapping
ja
CoE (CAN application layer over EtherCAT)
CiA 402

Affichage

Indication d'état "Ready"
green LED
Indication d'état "Error"
red LED

Fonction de protection

Fonctions de protection
current limit, overcurrent, excess temperature, undervoltage, overvoltage, voltage transients, short-circuits in the motor cable, loss of feedback signal

Conditions ambiantes

Température - Service (min.)
-30 °C
Température - Service (max.)
30 °C
Température - Plage étendue
+30…+72 °C, Derating: -0.488 A/°C
Température - Stockage (min.)
-40 °C
Température - Stockage (max.)
85 °C
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
5 %
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
90 %

Données mécaniques

Poids
96 g
Dimension (longueur)
80 mm
Dimension (largeur)
64 mm
Dimension (hauteur)
17.9 mm
Fixation
mountable on socket terminal strips pitch 2.54 mm, mounting holes for M3 screws

Logiciel

Programme d'installation
EPOS Setup
Interface graphique utilisateur
EPOS Studio
Système d'exploitation
Windows 11, 10
DLL Windows pour PC
32-/64-bit
PC master
IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
Exemples de programmation
MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI
Linux Shared Object Library
X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
CAN Interfaces
IXXAT, Kvaser
Exemple de programmation
C++

Fonctions

CANopen Profile Position Mode
ja
CANopen Profile Velocity Mode
ja
CANopen Homing Mode
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Position
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Torque
ja
Valeur de consigne analogique
ja
Position Control Feed Forward
ja
Velocity Control Feed Forward
ja
Réglage dual loop de la position et de la vitesse
ja
Position Marker / Touch Probe
ja
Quickstop
ja
Activation
ja
Contrôle du frein de maintien
ja
STO (Safe Torque Off)
no (optional)
Réglage automatique avancé du régulateur
ja
Avez-vous des questions techniques ?