Description
L'EPOS4 Disk 60/8 CAN est une commande de positionnement dynamique prête au raccordement, de forme ronde, dotée d'un trou central destiné au passage des câbles et des connecteurs montés des deux côtés. Elle sert à commander un moteur DC à balais avec codeur ou un moteur EC sans balais (BLDC) à capteurs à effet Hall et codeur jusqu'à une puissance de 480 W (puissance continue) ou 1440 W (puissance de crête maximum) par axe.
Moteur
- Moteurs DC jusqu'à
- 480 W
- Moteurs EC jusqu'à
- 480 W
Capteur
- Sans capteur (moteurs DC)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
- ja
- Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
- ja
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
- Codeur absolu SSI
- ja
Modes de fonctionnement
- Régulateur de courant
- Oui (couple)
- Régulateur de vitesse
- ja
- Régulateur de position
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 12 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 60 V
- Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle
- 10 V
- Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle
- 60 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 0.9
- Courant de sortie max. Imax
- 24 A
- Durée max. du courant de sortie max. Imax
- 10 s
- Courant de sortie permanent Icont
- 8 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 50 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
- 25 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 2.5 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID
- 2.5 kHz
- Rendement max.
- 98 %
- Vitesse max. (moteurs DC)
- 100000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
- 100000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale
- 50000 rpm
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Signaux du codeur
- A, A\, B, B\, I, I\
- Fréquence d'entrée max. du codeur
- 6.2 MHz
- Signaux de capteur
- Clock, Clock\, Data, Data\
- Entrées digitales
- 5
- Fonctionalités des entrées digitales
- limit switch, reference switch, general purpose, touch probe
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 12 bit, -10…+10V, différentiel
- Fonctionalités des entrées analogiques
- General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity
- DIP switch
- 6
- Fonctionalités du DIP switch
- CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss
Sorties
- Sorties digitales
- 4
- Fonctionalités des sorties digitales
- Frein de maintien, General Purpose
- Sorties analogiques
- 1
- Résolution, plage
- 12 bit, -4…+4V
- Fonctionalités des sorties analogiques
- General Purpose
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- Voir «Tension d'alimentation de capteur
- Tension d'alimentation du codeur
- Voir «Tension d'alimentation de capteur
- Tension d'alimentation de capteur
- +5 VDC, max. 100 mA
- Tension de sortie auxiliaire
- +5 VDC, max. 145 mA
Interfaces
- USB 2.0 (pleine vitesse)
- Oui
- CAN
- ja
- CANopen
- Slave
- CANopen application layer
- CiA 301
- CANopen frameworks
- CiA 305
- CANopen profiles motion control
- CiA 402
- Fonction gateway USB vers CAN
- Oui
Affichage
- Indication d'état "Ready"
- LED verte
- Indication d'état "Error"
- LED rouge
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- Limitation de courant, courant de surcharge, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, court-circuit du câble moteur, perte du signal de retour
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -30 °C
- Température - Service (max.)
- 45 °C
- Température - Plage étendue
- +45…+75 °C, Derating: -0.267 A/°C
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 5 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 90 %
Données mécaniques
- Poids
- 24 g
- Dimension (longueur)
- 60 mm
- Dimension (largeur)
- 60 mm
- Dimension (hauteur)
- 22 mm
- Fixation
- Alésages de fixation des vis M2
Logiciel
- Programme d'installation
- EPOS Setup
- Interface graphique utilisateur
- EPOS Studio
- Système d'exploitation
- Windows 11, 10
- DLL Windows pour PC
- 32-/64-bit
- Exemples de programmation
- MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI
- Linux Shared Object Library
- X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
- CAN Interfaces
- IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
- Exemple de programmation
- C++
Fonctions
- CANopen Profile Position Mode
- ja
- CANopen Profile Velocity Mode
- ja
- CANopen Homing Mode
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Position
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Torque
- ja
- Valeur de consigne analogique
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Réglage dual loop de la position et de la vitesse
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Quickstop
- ja
- Activation
- ja
- Contrôle du frein de maintien
- ja
Avez-vous des questions techniques ?
Téléchargements
- EPOS Linux Library (ARM/Intel 32/64-Bit)6.8.1.0ZIP 7 MB Anglais
- EPOS .Net Library6.8.1.0ZIP 32 MB Anglais
- EPOS LabVIEW VI’s for PC6.8.1.0ZIP 19 MB Anglais
- EPOS Command Library DocumentationJuly 2023PDF 5 MB Anglais
- EPOS Studio License DeclarationsMay 2026PDF 1 MB Anglais
- EPOS Windows 32-Bit and 64-Bit DLL6.8.1.0ZIP 98 MB Anglais
- EPOS Command Library License DeclarationsMay 2026PDF 714 KB Anglais
- EPOS IDX Setup Release NotesJuly 2026PDF 612 KB Anglais
- Setup EPOS, IDX - Studio 3.7 Revision 238ZIP 2 GB Anglais
- EPOS4 Communication GuideApril 2026PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 Firmware SpecificationJuly 2026PDF 9 MB Anglais
- EPOS4 Feature ChartMarch 2026PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 Firmware Version ReadmeMarch 2026PDF 520 KB Anglais
- EPOS4 Application Notes CollectionMay 2026PDF 21 MB Anglais
- EPOS4 Disk 60/8 Hardware ReferenceApril 2025PDF 5 MB Anglais