Description
L'EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT est un module de commande de positionnement OEM miniaturisé destiné à être intégré dans des systèmes de commande de mouvement mono ou multi-axes. Il est conçu pour la commande d’un moteur DC à balais avec codeur ou un moteur EC sans balais (BLDC) à capteurs à effet Hall et codeur jusqu'à une puissance de 120 W (puissance continue) ou 360 W (puissance de crête maximum).
Moteur
- Moteurs DC jusqu'à
- 120 W
- Moteurs EC jusqu'à
- 120 W
Capteur
- Sans capteur (moteurs DC)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
- ja
- Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
- ja
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
- Codeur absolu SSI
- ja
Modes de fonctionnement
- Régulateur de courant
- Oui (couple)
- Régulateur de vitesse
- ja
- Régulateur de position
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 10 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 24 V
- Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle
- 10 V
- Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle
- 24 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 0.9
- Courant de sortie max. Imax
- 15 A
- Durée max. du courant de sortie max. Imax
- 10 s
- Courant de sortie permanent Icont
- 5 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 50 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
- 25 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 2.5 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID
- 2.5 kHz
- Rendement max.
- 98 %
- Vitesse max. (moteurs DC)
- 100000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
- 100000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale
- 50000 rpm
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Signaux du codeur
- A, A\, B, B\, I, I\
- Fréquence d'entrée max. du codeur
- 6.2 MHz
- Signaux de capteur
- Clock, Data
- Entrées digitales
- 5
- Fonctionalités des entrées digitales
- limit switch, reference switch, general purpose, touch probe
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 12 bit, -10…+10V, différentiel
- Fonctionalités des entrées analogiques
- General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity
Sorties
- Sorties digitales
- 3
- Fonctionalités des sorties digitales
- Frein de maintien, General Purpose
- Sorties analogiques
- 1
- Résolution, plage
- 12 bit, -4…+4V
- Fonctionalités des sorties analogiques
- General Purpose
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- Voir «Tension d'alimentation de capteur"
- Tension d'alimentation du codeur
- Voir «Tension d'alimentation de capteur"
- Tension d'alimentation de capteur
- +5 VDC, max. 145 mA
Interfaces
- USB 2.0 (pleine vitesse)
- Oui
- EtherCAT
- IEC 61158 Type 12 Slave
- FoE (File transfer over EtherCAT)
- Oui
- Distributed Clocks Support
- ja
- Variable PDO mapping
- ja
- CoE (CAN application layer over EtherCAT)
- CiA 402
Affichage
- Indication d'état "Ready"
- LED verte
- Indication d'état "Error"
- LED rouge
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- Limitation de courant, courant de surcharge, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, court-circuit du câble moteur, perte du signal de retour
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -30 °C
- Température - Service (max.)
- 40 °C
- Température - Plage étendue
- +40…+60 °C, Derating: -0.25 A/°C
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 5 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 90 %
Données mécaniques
- Poids
- 7 g
- Dimension (longueur)
- 36.5 mm
- Dimension (largeur)
- 27 mm
- Dimension (hauteur)
- 7 mm
- Fixation
- Alésages de fixation des vis M2
Logiciel
- Programme d'installation
- EPOS Setup
- Interface graphique utilisateur
- EPOS Studio
- Système d'exploitation
- Windows 11, 10
- DLL Windows pour PC
- 32/64 bit
- PC master
- IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
- Exemples de programmation
- MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI
- Linux Shared Object Library
- X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
- CAN Interfaces
- IXXAT,Kvaser
- Exemple de programmation
- C++
Fonctions
- CANopen Profile Position Mode
- ja
- CANopen Profile Velocity Mode
- ja
- CANopen Homing Mode
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Position
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Torque
- ja
- Valeur de consigne analogique
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Réglage dual loop de la position et de la vitesse
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Quickstop
- ja
- Activation
- ja
- Contrôle du frein de maintien
- ja
- Réglage automatique avancé du régulateur
- ja
Avez-vous des questions techniques ?
Téléchargements
- EPOS4 Feature ChartMarch 2026PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 Communication GuideApril 2026PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 Firmware SpecificationJuly 2026PDF 9 MB Anglais
- EPOS4 Micro-Compact 24/5 EtherCAT Hardware ReferenceMay 2026PDF 8 MB Anglais
- EPOS4 Firmware Version ReadmeMarch 2026PDF 520 KB Anglais
- EPOS4 Application Notes CollectionMay 2026PDF 21 MB Anglais
- EPOS4 ESI File0181hZIP 1 MB Anglais