Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

maxon lance un nouveau contrôleur miniaturisé, l'EPOS4 Micro 24/5 CAN, d'une taille de seulement 32 mm x 22 mm dans le cadre de sa gamme de contrôleurs de positionnement à succès. Le rapport prix/performance attractif, avec une fonctionnalité pratiquement identique à celle des modèles plus grands, répond aux applications mono et multi-axes sensibles aux coûts.

Les fonctionnalités, le fonctionnement, les logiciels et les accessoires du nouveau contrôleur sont dérivés presque directement des produits existants de la gamme EPOS4. L'appareil peut être utilisé avec des moteurs à courant continu avec ou sans balais (BLDC) jusqu'à 120 W et dispose d'options de rétroaction complètes telles que des capteurs à effet Hall, ainsi que des codeurs incrémentaux numériques et des codeurs absolus SSI. Des concepts de pointe tels que la double boucle, le contrôle orienté vers le champ (FOC), l'avance et le contrôle de l'observateur permettent un contrôle optimal dans une grande variété d'applications.

Les entrées et sorties numériques et analogiques existantes sont librement configurables et parfaitement adaptées aux nombreuses fonctions et modes de fonctionnement du contrôleur de positionnement CiA-402. Le logiciel de démarrage intuitif EPOS Studio, ainsi que les bibliothèques et les exemples de programmation pour l'intégration dans une grande variété de systèmes maîtres, sont disponibles gratuitement et rendent l'utilisation aussi simple que possible. Une Evaluation Board (EB) plug-and-play est fournie pour la mise en service initiale. L'offre est complétée par une vaste gamme d'accessoires et une documentation détaillée sur le produit.

Le premier dérivé de cette nouvelle micro conception est la version CANopen, qui peut également être adressée via RS232 ou USB, comme habituellement. Au printemps 2020, l'EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT suivra en tant que second produit de taille similaire.

Visitez epos.maxongroup.fr pour les dernières mises à jour concernant EPOS et les appareils individuels, EPOS Studio, ainsi que tous les téléchargements et la documentation technique.

Retrouvez EPOS4 dans le catalogue 48H MDP.

Auteur: maxon France

© by © maxon motor ag