maxon Story
Technologie d'entraînement et liberté de design


Alors que le développement du commerce en ligne impose de concevoir des AGV compacts, la démocratisation des véhicules d'e-mobilité autonomes et connectés pose des questions relevant de la sécurité. Dans d´autres secteurs, il devient impératif de proposer un design spécifique pour améliorer l'ergonomie d´utilisation, à l'exemple des outils à main, du bricolage ou de la chirurgie. Et certains fabricants n´ont d´autre choix que de concevoir des designs attractifs pour des utilisateurs citadins ou des designers toujours plus exigeants.
Dans ce contexte, les entreprises sont amenées à développer des solutions motorisées, avec des conceptions spécifiques. Pour répondre aux exigences de leurs clients finaux, elles doivent pouvoir s´appuyer sur une motorisation flexible et peu encombrante, à l´instar des fabricants d'AGV ou de machines spéciales. Consciente de ces enjeux, maxon développe de nombreux produits conçus pour faciliter l´intégration des systèmes motorisés et offrir la liberté de conception au client.
Liberté de design: comment maxon répond à cet enjeu?
Face aux nouveaux besoins que rencontrent les ingénieurs d´application, maxon s´est adaptée pour répondre toujours mieux aux demandes les plus spécifiques. Découvrez notre gamme de produits et de services.
Moteur plat EC: idéal pour les espaces restreints
Les moteurs plats EC sans balais constituent l´entraînement idéal pour un grand nombre d´applications grâce à leur forme plate. Leur conception à la fois simple et bien pensée permet d´atteindre un haut niveau d´automatisation de la fabrication, et part conséquent un prix abordable. Grâce à un circuit magnétique optimisé, les moteurs EC-i équipés d´un bobinage ferreux présentent une densité de puissance très élevée et un couple de réluctance réduit. Conçus avec un rotor intérieur ou extérieur, ces moteurs BLDC peuvent atteindre une vitesse de rotation de 20 000 tr/min.
EC Frameless flat: pour une intégration maximum
Comme nous le savons, il n´est pas toujours possible d´intégrer parfaitement les moteurs dans une structure existante, comme une articulation de robot. Pour pallier à ce problème, maxon propose ses moteurs EC flat sous forme de kit moteur frameless. Vous recevez ainsi le rotor et le stator séparément, sans palier ni arbre de moteur, afin que vous puissiez choisir la meilleure combinaison possible de densité de couple élevée et de volume minimum. Avec un diamètre extérieur de 45 à 90 mm, ils sont extrêmement compacts. Leur conception plate, les couples élevés et l'espace généreux de passage de câbles permettent un haut niveau d´intégration dans votre application. Une solution sur-mesure idéale pour la robotique, dans des domaines aussi variés que le médical, l´aéronautique ou l´e-mobilité.
EPOS 4: pour un positionnement simplifié
Qu´il s´agisse de positionnement dynamique ou de régulation précise de la vitesse, le maxon EPOS4 est le contrôleur de moteur idéal pour toute application. L´interface CANopen permet la meilleure intégration possible des systèmes maxon dans votre architecture de bus de terrain. Pour plus d´informations, cliquez ici.
EPOS micro: l´EPOS 4 version miniature
Nouveau contrôleur miniaturisé, l´EPOS4 Micro 24/5 CAN ne fait que 32 mm x 22 mm. Son rapport prix/performance avantageux, avec des fonctions quasiment identiques à celles des autres modèles de la gamme, répond aux exigences des applications mono et multi-axe à impératif économique.
DCX: compacité et forte densité de puissance
Les moteurs DCX et les réducteurs maxon impressionnent par leur haute densité de puissance (vitesse et couple disponibles dans le volume du produit) et leur fonctionnement parfaitement silencieux. Grâce à leur conception robuste brevetée dans le monde entier, les moteurs DCX constituent un entraînement hautement dynamique, dans pratiquement toutes les situations. Les moteurs DCX haute performance, disponibles avec des réducteurs et des codeurs adaptés, sont configurables en ligne et livrés sous 11 jours ouvrables.
DCX 10S: parfait pour les prothèses
Les performances du DCX 10S sont utilisées dans les prothèses. Le DCX 10S est disponible sous la forme d´un petit entraînement à roulement à billes précontraints ou à paliers frittés. La fonction de suppression des étincelles (CLL), disponible en option, confère une longévité exceptionnelle à ce moteur DC équipé de balais en métal précieux. Les systèmes d´entraînement DCX compacts sont utilisés notamment dans des prothèses de main et de pied. Ils se distinguent par une densité de puissance élevée (couple par rapport au volume), un fonctionnement fluide et parfaitement silencieux.
IDX: 20 % plus compact que ses concurrents
Nouvelle gamme de moteurs compacte, IDX a été conçue pour répondre à des besoins de motorisation industrielle, intelligente et compacte. Pour des gains de place, l´IDX peut ne pas disposer d'une électronique intégrée (en utilisant une carte EPOS4 déportée), mais il doit toujours être équipé de la protection IP65. Cette disposition permet d´optimiser l´intégration de la motorisation et de son contrôleur.
De quelles fonctions un contrôleur moteur doit-il disposer? Comment contrôler le mouvement? Où placer le contrôleur? Dans le cadre du développement d´un AGV, d'un chariot logistique par exemple, l´ingénieur doit tenir compte de plusieurs aspects. maxon propose pour cela autant d´options que possible pour que vous puissiez choisir la meilleure option possible pour votre application. Il est donc possible de choisir entre un contrôleur de positionnement et de vitesse intégré, ou par exemple de positionner le contrôleur à l´extérieur, donc pas dans le moteur. maxon fournit également tous les régulateurs avec le système de bus de communication CANopen ou EtherCAT. Si aucun système maître n´est utilisé, maxon suggère de commander les variateurs avec des E/S analogiques ou numériques.
La nouvelle gamme de moteurs IDX peut également être configurée en ligne.
Roue motorisée: une solution compacte pour plus de mobilité
La roue motorisée maxon est une solution compacte pour les AVG et les véhicules autonomes pour l´intralogistique et les applications extérieures.
Présentée au salon SPS 2019, cette innovation maxon offre des performances, une compacité et une fiabilité élevées. Demandez à nos équipes une démonstration pour configurer votre projet.
Systèmes de batteries: mobilité accrue grâce aux dimensions modulaires
Du prototype à la production, maxon assure la mobilité quelle que soit l´application – du robot autonome au dispositif portatif, en passant par les scooters électriques sportifs. Grâce au système de gestion de batterie (BMS) maxon, les blocs de batteries que nous avons développés sont parfaitement adaptés aux différents systèmes d´entraînement décrits dans cet article.
Solution mécatronique optimisée: adaptation des produits standards
Conçue à partir de composants standard, cette solution optimisée aidera votre appareil à se déplacer efficacement et au meilleur coût possible. Moteur, frein, engrenage, électronique, câblage, etc., nous répondons très rapidement à tous vos besoins, du simple standard adapté (Flex) à des produits plus spécifiques: la conception de systèmes mécatroniques multiaxiaux, autonomes et intelligents. Contactez nos équipes.
maxon, un partenaire en mécatronique pour une grande liberté de conception des applications
Pour conclure, maxon dispose, grâce à ses techniques de bobinage inégalées offrant compacité, puissance, couple et efficacité énergétique, d´une gamme étendue de moteurs compacts et modulaires. Afin de relever ces défis en matière d´intégration – rencontrés dans de nombreuses applications de robotique, d´e-mobilité ou d´automatisation industrielle – les gammes EC Flat et IDX spécialement conçues pour s´adapter à ces besoins de compacité sont la solution idéale.
Plus spécialement la gamme IDX avec et sans électronique, qui est une réponse adaptée au développement de machines spéciales compactes, ainsi qu'au développement d'AGV logistiques puissants et compacts.
Vous souhaitez en savoir plus sur la gamme IDX?
Informez-vous: contactez nos équipes pour plus d´informations et pour vous aider à développer vos projets avec maxon.
Rendez vous sur le site idx.maxongroup.com