Expert Blog

Dispositifs de bobinage Delta ou Y

Thématiques

EC4pole30_cuttedEC4pole30_cutted

Bien que la disposition du bobinage ne joue pas un rôle essentiel dans le choix d'un moteur, il s'agit d'une information précieuse à connaître.

L'enroulement rhombique de maxon est divisé en trois enroulements partiels, chacun décalé de 120°. Les enroulements partiels peuvent être connectés de deux manières différentes - "Y" ou "Δ".

Lorsque vous avez un circuit Δ, vous recevez la tension totale appliquée aux bornes de W1, W2, W3. Il est logique que les circuits Δ se trouvent généralement dans les moteurs à haute vitesse.

De plus, dans les circuits en Y, au lieu de recevoir la tension totale appliquée, vous avez un effet de diviseur de tension sur 2 enroulements grâce au point neutre. Les moteurs qui présentent ce type de circuit ont généralement des constantes de vitesse faibles, mais des constantes de couple plus élevées. Vous pouvez typiquement trouver des enroulements comme ceux-ci dans les moteurs EC-Flat et EC-I de Maxon.

Delta vs Y Winding Arrangement

Si vous êtes curieux de savoir si votre moteur est doté d'un enroulement en "Y" ou en "Δ", les ingénieurs commerciaux du monde entier attendent votre appel. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, veuillez consulter notre site Web pour trouver votre contact local.

Auteur: Angelica Perzan