Expert Blog

Balais en métal précieux ou balais en graphite

Thématiques

RE25_GB_closeRE25_GB_close

Vous avez déterminé que votre application profiterait d'un moteur DC avec balais plus que d'un moteur sans balais et vous hésitez sur le type de balais à choisir? Une des questions les plus fréquentes concerne les différences marquantes existant entre les balais en graphite et les balais en métal précieux.

Si votre application est de type start-stop avec une charge importante, une pompe par exemple, privilégiez les balais en graphite. Si vous pensez avoir besoin d'un mouvement cyclique bi-directionnel, ces balais sont capables de résister aux points de courant importantes produites. Mais pour les systèmes optiques, ces balais seraient insuffisants à cause de la poussière de graphite qu'ils produiraient.

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

Un moteur maxon RE- DC avec des balais en métal précieux.

1/2

Si votre application n'exige pas la rigueur des balais en graphite, un ventilateur par exemple, le meilleur choix consiste en des balais en métal précieux. Cette solution économique est utilisée normalement dans les configurations à fonctionnement continu et à charges actuelles réduites. Même si les balais choisis sont plus sensibles aux arcs par induction, les moteurs DC maxon à balais en métal précieux sont équipés d'un CLL (capacitor long life, dispositif de suppression électronique des étincelles) qui utilise un filtre RC entre les segments de commutateur pour supprimer les étincelles des balais. L'utilisation de ce dispositif CLL réduit aussi les émissions électromagnétiques globales et améliore la capacitance aux bornes, qui fonctionne comme un court-circuit en présence de changements rapides de tension. Utiliser une capacitance aux bornes élevée empêche que le moteur soit soumis à une augmentation du courant à vide et de la température globale du moteur à proprement parler. Vous trouverez ci-dessous un schéma explicatif réalisé par Urs Kafader, responsable des formations chez maxon, qui présente des aspects que nous n'avons pas encore évoqués.

Surtout, si vous n'avancez plus dans votre prise de décision, n'hésitez pas à appeler nos ingénieurs commerciaux du monde entier qui partageront volontiers leur expertise avec vous. Si vous ne savez pas qui contacter, rendez-vous sur notre site web à l'adresse http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact. 

Tabelle
Auteur: Angelica Perzan