Media Release 17.03.2025

Maxon à Hannover Messe 2025 : Entraînements précis, contrôles flexibles & robotique intégrée

Product Range Overview
Product Range Overview

De la robotique à l'automatisation industrielle en passant par la technologie médicale, des solutions d'entraînement précises sont essentielles pour des systèmes performants. Du 31 mars au 4 avril 2025, maxon présentera à l'occasion de la Foire de Hanovre 2025 de nouveaux produits qui ouvrent de nou-velles opportunités pour les ingénieurs et développeurs.

Engrenages à arbre : Conception compacte avec haute précision

Avec les nouveaux engrenages d'arbre sans jeu de la série GSW, maxon élargit sa gamme d'entraînements de haute précision. Les modèles GSW 55 A et GSW 62 A offrent une transmission de couple élevée dans une conception compacte et sont particulièrement adaptés aux applications de robotique et d'automatisation. L'en-grenage sans jeu assure un positionnement précis – une caractéristique cruciale pour des mouvements dy-namiques et précis dans l'ingénierie mécanique de pointe et la technologie d'automatisation.

GSW55A

1/3

ESCON2 & MicroMACS6 : Contrôleurs de moteur et de mouvement flexibles

Avec les servocontrôleurs ESCON2, maxon propose des solutions performantes pour le contrôle dynamique de la vitesse avec un fonctionnement extrêmement fluide, même pour les entraînements sans encodeurs haute résolution. La gamme en constante évolution s'étend du compact ESCON2 Nano 24/2 (48/144 W) au puissant ESCON2 Compact 60/30 (1800/3600 W). Les contrôleurs d'entraînement sont conçus pour un large gamme d'applications et offrent un rendement élevé ainsi qu'une large gamme d'interfaces de contrôle.

De plus, maxon présentera le MicroMACS6 Motion Controller, une unité programmable pouvant accueillir jus-qu'à six axes. Ce contrôleur extrêmement compact permet des séquences de mouvement complexes et est particulièrement adapté aux applications d'automatisation précises.

HEJ Joint : Système d'entraînement intégré pour la robotique

Un autre point fort est le High Efficiency Joint (HEJ), un système modulaire pour les applications robotiques et les exosquelettes. L'intégration du moteur, de la transmission, de l'électronique et des capteurs dans une seule unité réduit considérablement l'effort de développement. Le système, actuellement disponible dans les variantes HEJ 70 et HEJ 90, se caractérise par une conception compacte, une dynamique élevée et un con-trôle d'impédance moderne avec mesure de couple intégrée, facilitant la construction de systèmes robotisés modulaires. 

Une technologie qui a une histoire

Depuis plus de six décennies, maxon développe des systèmes d'entraînement de haute précision pour des applications exigeantes. Dans le cadre de la Foire de Hanovre, l'entreprise présentera non seulement les derniers développements, mais aussi des produits historiques qui donnent un aperçu de l'évolution technologique de la technologie d'entraînement.

Retrouvez maxon à la Foire de Hanovre 2025 !

Visitez notre stand du 31 mars au 4 avril 2025 et découvrez en direct nos dernières solutions d'entraînement.

Le nouveau catalogue maxon sera disponible en version numérique lors du salon : maxon Product Range 2025/26

© by © maxon motor ag