Description
Optimal pour l'intégration dans des systèmes personnalisés. Le module EPOS4 50/15 est un module de commande de positionnement dynamique OEM conçu pour les moteurs DC à balais avec codeur et les moteurs EC sans balais (BLDC) à capteurs à effet Hall et codeur jusqu'à une puissance de 750 W (puissance continue) ou 1500 W (puissance de crête maximum).
Moteur
- Moteurs DC jusqu'à
- 750 W
- Moteurs EC jusqu'à
- 750 W
Capteur
- Sans capteur (moteurs DC)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
- ja
- Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
- ja
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
- Codeur absolu SSI
- ja
- Codeur incrémental analogique (2 canaux, différentiel)
- ja
Modes de fonctionnement
- Régulateur de courant
- oui (couple)
- Régulateur de vitesse
- ja
- Régulateur de position
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 10 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 50 V
- Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle
- 10 V
- Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle
- 50 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 0.9
- Courant de sortie max. Imax
- 30 A
- Durée max. du courant de sortie max. Imax
- 60 s
- Courant de sortie permanent Icont
- 15 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 50 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
- 25 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 2.5 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID
- 2.5 kHz
- Rendement max.
- 98 %
- Vitesse max. (moteurs DC)
- 100000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
- 100000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale
- 50000 rpm
- Self de lissage interne par phase
- 2.2 µH
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Signaux du codeur
- A, A\, B, B\, I, I\
- Fréquence d'entrée max. du codeur
- 6.2 MHz
- Signaux de capteur
- A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\
- Entrées digitales
- 8
- Fonctionalités des entrées digitales
- limit switch, reference switch, general purpose, touch probe
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 12 bit, -10…+10V, différentiel
- Fonctionalités des entrées analogiques
- General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity
Sorties
- Sorties digitales
- 3
- Fonctionalités des sorties digitales
- Frein de maintien, General Purpose
- Sorties analogiques
- 2
- Résolution, plage
- 12 bit, -4…+4V
- Fonctionalités des sorties analogiques
- General Purpose
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- voir «Tension d'alimentation de capteur»
- Tension d'alimentation du codeur
- voir «Tension d'alimentation de capteur»
- Tension d'alimentation de capteur
- +5 VDC, max. 100 mA
- Tension de sortie auxiliaire
- +5 VDC, max. 145 mA
Interfaces
- RS232
- Oui
- USB 2.0 (pleine vitesse)
- Oui
- CAN
- ja
- CANopen
- Esclave
- CANopen application layer
- CiA 301
- CANopen frameworks
- CiA 305
- CANopen profiles motion control
- CiA 402
- Fonction gateway RS232 vers CAN
- Oui
- Fonction gateway USB vers CAN
- Oui
- EtherCAT
- IEC 61158 Type 12 Slave (optional)
- FoE (File transfer over EtherCAT)
- Oui
- Distributed Clocks Support
- ja
- Variable PDO mapping
- ja
- CoE (CAN application layer over EtherCAT)
- CiA 402
Affichage
- Indication d'état "Ready"
- LED verte
- Indication d'état "Error"
- LED rouge
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- Limitation de courant, courant de surcharge, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, court-circuit du câble moteur, perte du signal de retour
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -30 °C
- Température - Service (max.)
- 25 °C
- Température - Plage étendue
- +25…+77 °C, Derating: -0.288 A/°C
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 5 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 90 %
Données mécaniques
- Poids
- 70 g
- Dimension (longueur)
- 59.5 mm
- Dimension (largeur)
- 62 mm
- Dimension (hauteur)
- 16.4 mm
- Fixation
- enfichable sur réglette femelle RM 2.54 mm, alésages de fixation des vis M3
Logiciel
- Programme d'installation
- EPOS Setup
- Interface graphique utilisateur
- EPOS Studio
- Système d'exploitation
- Windows 11, 10
- DLL Windows pour PC
- 32/64 bit
- PC master
- IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
- Exemples de programmation
- MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI
- Linux Shared Object Library
- X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
- CAN Interfaces
- IXXAT, Kvaser
- Exemple de programmation
- C++
Fonctions
- CANopen Profile Position Mode
- ja
- CANopen Profile Velocity Mode
- ja
- CANopen Homing Mode
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Position
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Torque
- ja
- Valeur de consigne analogique
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Réglage dual loop de la position et de la vitesse
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Quickstop
- ja
- Activation
- ja
- Contrôle du frein de maintien
- ja
- STO (Safe Torque Off)
- yes (not certified)
- Réglage automatique avancé du régulateur
- ja
Avez-vous des questions techniques ?
Téléchargements
- EPOS Linux Library (ARM/Intel 32/64-Bit)6.8.1.0ZIP 7 MB Anglais
- EPOS .Net Library6.8.1.0ZIP 32 MB Anglais
- EPOS Command Library DocumentationJuly 2023PDF 5 MB Anglais
- EPOS Studio License DeclarationsMay 2026PDF 1 MB Anglais
- EPOS Windows 32-Bit and 64-Bit DLL6.8.1.0ZIP 98 MB Anglais
- EPOS LabVIEW VI’s for PC6.8.1.0ZIP 19 MB Anglais
- EPOS Command Library License DeclarationsMay 2026PDF 714 KB Anglais
- EPOS IDX Setup Release NotesJuly 2026PDF 612 KB Anglais
- Setup EPOS, IDX - Studio 3.7 Revision 238ZIP 2 GB Anglais
- EPOS4 Feature ChartMarch 2026PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 Communication GuideApril 2026PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 Firmware SpecificationJuly 2026PDF 9 MB Anglais
- EPOS4 Module-Compact 50/15 Hardware ReferenceJanuary 2025PDF 8 MB Anglais
- EPOS4 Firmware Version ReadmeMarch 2026PDF 520 KB Anglais
- EPOS4 Application Notes CollectionMay 2026PDF 21 MB Anglais
- EPOS4 EtherCAT Card Hardware ReferenceFebruary 2025PDF 3 MB Anglais
- EPOS4 ESI File0181hZIP 1 MB Anglais