11.11.2025

maxon an der SPS 2025: Neue Antriebslösungen für Robotik, Automation und Mobilität

StrainWaveGear_2
GSW-Wellgetriebe

Auf der SPS 2025 vom 25. bis 27. November 2025 zeigt maxon eine ganze Reihe neuer Produkte. Von hochintegrierten Robotik-Aktuatoren über leistungsstarke Servoantriebe bis hin zu Steuerungen: Die Besucherinnen und Besucher von maxon an der SPS in der Halle 3, Stand 468 erwartet ein vielfältiges Technologieportfolio.  

Ein Schwerpunkt am maxon Stand sind die weiterentwickelten Robotik-Lösungen, insbesondere die High Efficiency Joints (HEJ). Diese kompakten, hochintegrierten Quasi-Direktantrieb-Aktuatoren (QDD) kombinieren Motor, Getriebe, Sensorik und Elektronik in einem einzigen, robusten Gehäuse. Nach dem erfolgreichen Launch des HEJ 90 (140 Nm) folgt nun der HEJ 70 mit 62 Nm Drehmoment – ideal für kleinere Roboter. Ebenfalls in der Produktion befindet sich die Variante HEJ 50, die ab Anfang 2026 erhältlich sein wird. Der leistungsstarke HEJ «Hercules» mit über 250 Nm ist in der Entwicklung.

Mit dieser skalierbaren Plattform verfolgt maxon konsequent das Ziel, Entwicklungszeiten zu verkürzen und die Gesamtkosten moderner Robotik zu senken. 

Weitere Produktneuheiten

Pünktlich zur Messe lanciert maxon weitere Highlights, die Leistung, Effizienz und Sicherheit in industriellen und robotischen Anwendungen versprechen: 

  • IDX 70 – Kompakter Hochleistungs-Servoantrieb mit Sicherheitszertifizierung

    Der neue IDX 70 kombiniert hohe Leistungsdichte mit minimaler Baugrösse und ist damit wie geschaffen für mobile Robotik, Cobots und fahrerlose Transportsysteme. Der Antrieb bietet ein hervorragendes Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht und eignet sich dank seiner robusten Bauweise für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Die zertifizierte Safe-Torque-Off-Funktion (STO) und Safe Brake Control (SBC) ermöglichen den Einsatz auch bei höchsten Sicherheitsanforderungen.  

  • EC frameless DT 50 – Flexibel, dynamisch, effizient

    Der neue EC frameless DT 50 ist ein bürstenloser Motor ohne Flansch und jetzt auch mit integrierten Hallsensoren erhältlich. Das Design ermöglicht maximale Flexibilität beim Einbau, etwa in Gelenkeinheiten, Werkzeugmaschinen oder Exoskeletten. Seine hohe Drehmomentdichte und Energieeffizienz erlauben präzise, dynamische Bewegungen bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung. Im Verlauf des kommenden Jahres werden auch die Grössen 38mm, 65mm und 85mm erhältlich sein.

  • GSW-Wellgetriebe – Präzision auf kleinstem Raum

    Mit den neuen GSW-Wellgetrieben erweitert maxon sein Portfolio speziell für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Genauigkeit bei der Drehmomentübertragung. Das spielfreie Prinzip ermöglicht exakte Bewegungsabläufe bei minimalem Bauraum – ideal für Roboterarme, chirurgische Instrumente oder optische Anwendungen. In Kombination mit maxon-Motoren entsteht ein perfekt abgestimmtes Antriebssystem aus einer Hand – aktuell in den Durchmessern 55mm und 62mm erhältlich. Weitere geplante Grössen und Varianten werden an der Messe gezeigt.

  • EPOS4 Module/Compact 60/20 STO – Kompakte Steuerungen mit integrierter Sicherheit

    Die neuen Positioniersteuerungen mit zertifizierter STO-Funktion bis SIL 3 / PL e Kategorie 3 vereinen modernste Regeleigenschaften, Leistung und Safety auf kleinstem Raum. Sie erlauben die präzise Bewegungssteuerung in modularen Maschinen, kollaborativen Robotern oder autonomen Fahrzeugen. Dank vielseitiger Schnittstellen lassen sie sich nahtlos in bestehende Automationssysteme integrieren.

  • MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet – Multiachsen-Controller für vernetzte Systeme

    Die MiniMACS6AMP4-IF1 Profinet erweitert die erfolgreiche MACS-Familie um eine Version mit Profinet-Kommunikation. Damit wird der Controller zum leistungsfähigen Bindeglied zwischen Motion Control und industrieller Netzwerkintegration. Besonders in Produktionslinien oder Robotik-Plattformen ermöglicht er eine effiziente Koordination mehrerer Achsen und Prozesse in Echtzeit. 

E-Bike-Antrieb BIKEDRIVE AIR S: Effizienz trifft Fahrgefühl 

Neben industriellen Anwendungen zeigt maxon auch seine jüngste Innovation im Bereich der leichten Elektromobilität: den BIKEDRIVE AIR S – den leichtesten Full-Power-E-Bike-Antrieb seiner Klasse. Mit nur 2 kg Antriebsgewicht, 90 Nm Drehmoment und flüsterleisem Lauf setzt das System Massstäbe für sportliche, intuitive Fahrerlebnisse. 

Besuchen Sie uns an der Messe

Treffen Sie uns in Halle 3, Stand 468 und tauschen Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten über die neuesten Antriebslösungen aus.

Bildergalerie: Neue Produkte für die SPS 2025

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

High Efficiency Joint (HEJ)

1/11