用于光学系统的驱动装置
捕捉光线
无论是要让人肉眼观察细菌,还是远眺浩瀚的太空,光子学领域内使用的各种光学系统,例如显微镜、激光技术、机器视觉、传感器和分析技术等,都需要能以最高精度执行每一个动作的驱动装置。
用于光学系统的解决方案
在光学系统中,必须使用复杂的机械装置才能收集到足够的光线。maxon的驱动装置具有极高的精确度,已经成功地应用在各种不同的光学应用中。

配置器和商店
单件生产是常态
我们的客户可以利用maxon在线配置器,根据自己的具体需要选择合适的电机、齿轮箱和编码器组合成定制的驱动装置,并直接将订单发送给生产部门。在配置期间会实时显示相应的价格,并可在完成配置时立刻提供2D和3D工程设计数据。数字化模型可立即整合到您的应用中。供货时间一般是11天。
联系方式
黑暗中的一线光明
我们的光学系统专家竭诚为您服务。