品质

精益求精

我们的目标是制造、销售最高品质的产品并不断改进。在技术顶尖性能和卓越服务方面,我们都追求达到最高标准。  

maxon0432_DL

Cleanroom

1200 m2 洁净无尘

需要被放入人体内的植入式系统,不容许有任何错误。因此,这类驱动装置的装配工作都在GMP区域内完成:在这个已达到洁净室等级的区域内,除了颗粒物浓度之外,还会监测表面及空气中的微生物污染情况,并检测是否有孢子、细菌或真菌等。maxon专门为洁净室内的工作特别提供员工培训。  

快速灵活的研发过程

品质必须不断进步发展。由于产品在企业内部生产,因此我们已建立起一套高效率的原型快速测试流程。通过快速的原型制造,我们得以立即与研发团队讨论如何解决遇到的问题,并及时在流程中采取改进措施。 

内部制造

我们采用自行研发的机器和生产流水线,制造我们的驱动系统所需的所有重要组件。如此可以确保在批量生产过程中也能持续达到高质量标准和产品合格性。 

国际生产

我们在欧洲、美国和亚洲建立的八个生产基地构成一个生产网络,可保证按照统一的生产标准进行生产,从而确保我们的产品达到最佳的品质、可靠的供应链和最佳化的可用性。  

降低维护成本

maxon组件绝对可靠并且免维护,有助于客户减少其工作量并降低成本。在工业自动化中,这也有助于减少停机。更为重要的是,必须保证在地球之外也同样达到如此可靠的品质。由于在宇宙空间中通常无法执行保养工作,因此无故障零干扰的持续运行能力决定整个任务的成败。  

卓越运营

所有结构、流程和行为方式都以持续改进组织为目标,重点尤其放在有效落实客户要求。这不仅涉及产品和装配过程,而且还牵涉到项目管理、物流和支持职能。 

坚韧刚强

maxon测试实验室中的驱动装置

我们对所有产品进行各种测试,例如强烈振动、极端温度和压力负载、猛烈的G力和强力冲击负载。我们的实验室里配备高真空室、气候温度系统以及多个温度可达200°C的油池。此外还有一个耐力实验室,在此可对电机进行长达20,000个小时的连续运行测试。 

有关我们的测试实验室的更多信息,请见宣传手册。 

maxon

“对于电机来说,品质代表的是能降低风险和成本,最重要的是带来更好的客户体验。”

品质传统:

我们的质量认证

确保高质量是maxon的优良传统:早在1988年,maxon就已在瑞士获得ISO 9001认证,并采用综合质量管理体系。我们也定期接受外部审计,以确保我们的产品、结构和流程均符合国际质量标准,同时也进一步加强我们的质量意识。

对于我们的客户而言,我们的质量认证有助于他们简化其自身的审核程序和风险评估。 

Comparison table - Quality certificates
SN EN ISO 9001质量管理系统SN EN ISO 14001环境管理系统EN 9100航空航天工业SN EN ISO 13485医疗产品IATF 16949汽车工业ISO/IEC 27001信息安全(集团IT)
SwitzerlandYesYesYesYesYesYes
GermanyYesYes否Yes否Yes
HungaryYesYes否否YesYes
KoreaYesYes否否否否
USAYes否否否否Yes
ChinaYesYes否否否否
FranceYes否否否否Yes
NetherlandsYesYes否否否否
Downloads下载PDF下载PDF 下载PDF 下载PDF 下载PDF 下载PDF
Quality

maxon品质

SN EN ISO 9001

Environment

环保标准:

SN EN ISO 14001

Aerospace

航空航天:

EN 9100

Medical

医疗技术产品:

SN EN ISO 13485

Automotive

汽车工业:

IATF 16949

Automotive

保障信息安全

ISO/IEC 27001

Contact

您还有疑问?

我们的专家很乐意为您解答