电机齿轮箱(减速箱)

精确的力和速度。

我们研发和生产在速度、转矩或惯性方面都与maxon电机完美匹配的高精度正齿轮箱、丝杠驱动和行星齿轮箱。 

从即插即用到量身定制的解决方案。

如果所需的电机性能具有转矩较高、转速相应较低的特点,就可以选择maxon的精密齿轮箱。所有maxon齿轮箱在出厂前都已直接安装在所需的电机上。电机主动轮是第一个传动级数的输入齿轮,并与电机轴固定连接。 

此外,我们还可以根据需要进行调整,以满足特殊的性能或客户特定要求。

maxon齿轮箱:关键事实一览。

在大多数情况下,需要根据最大可传输功率来选择齿轮箱类型。为了帮助您更快找到合适的齿轮箱,我们根据最重要的参数对我们的产品系列进行了分类。 

Product comparison table - Gears
GSWGPXGPGP SGB
齿轮箱类型谐波齿轮箱 行星齿轮箱行星齿轮箱丝杠驱动蜗轮蜗杆齿轮箱
可配置否Yes否否否
“塑料”版本否否✓ (K)否否
“陶瓷”版本否✓ (C)✓ (C)否否
“加强”版本✓ (HP)✓ (HP, UP)✓ (HP)否否
“重型”版本否否✓ (HD)否否
“低回差”版本✓ (零空回)✓ (LZ)✓ (BZ)否否
“高输入转速并且可消毒灭菌”版本 否✓ (SPEED)否否否
尺寸 Ø20 ... 70 mm Ø4 ... 70 mm Ø 16 ... 52 mm Ø16 ... 32 mm Ø52 ... 90 mm

我们的产品组合

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

谐波齿轮箱

高精度、紧凑且高效。

行星齿轮箱

结构紧凑、动力十足。

GPX齿轮箱

可配置型行星齿轮箱

丝杠驱动

适合性能强大并且精确的线性运动。

蜗轮蜗杆齿轮箱

紧凑设计,功率强大

Parvalux的齿轮箱

Parvalux齿轮箱

Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。Parvalux齿轮箱坚固耐用、性能可靠并且适合用于多种应用场合。该公司提供的产品包括直列和直角齿轮箱以及适合蜗轮、正齿轮和行星齿轮箱的选配产品。

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 寄送

    快速供货

    通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。 

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。