配备空心杯绕组或铁芯绕组的BLDC电机

动态。长寿命。高效率。

与有刷DC电机相比,maxon无刷DC电机具有更长的使用寿命和更高的转速。另外,它们也是免维护产品,因此非常适合“安装即忘记”(Fit and Forget)应用。

maxon BLDC电机:关键事实一览。

使用电子控制器可以非常精确地控制转速和转矩。

为了帮助您更快找到合适的电机,我们根据最重要的参数对我们的BLDC电机产品系列进行了分类。

Product comparison table - Brushless DC motors (BLDC)
ECX SPEED∅ 4 - 22 mmECX PRIME∅ 6 - 30 mmECX TORQUE∅ 22 mmIDX电机∅ 56 - 70 mmECX FLAT∅ 22 -42 mmEC∅ 22 mmEC-max∅ 16 - 22 mmEC-4pole∅ 32 mmEC-i∅ 30 - 52 mm, □ 70 mmEC-flat∅ 60 - 90 mmEC frameless HT∅ 60 ... 90 mm EC frameless DT∅ 42 - 90 mm
空心杯绕组YesYes否否否YesYesYes否否否否
内转子YesYesYesYes否YesYesYesYes否YesYes
可配置YesYesYesYesYes否否否否否否否
尺寸∅ 4 - 22 mm∅ 6 - 30 mm∅ 22 mm∅ 56 - 70 mm∅ 22 -42 mm∅ 22 mm∅ 16 - 22 mm∅ 32 mm∅ 30 - 52 mm, □ 70 mm∅ 60 - 90 mm∅ 60 ... 90 mm∅ 42 - 90 mm
高转速YesYes否否否Yes否Yes否否否否
高转矩否YesYesYesYes否否YesYesYesYesYes
动态否YesYesYes否否否YesYes否否Yes
性价比否否否否Yes否Yes否YesYesYes否
其他特征可消毒灭菌版本Sterilizable version-IP65保护短型(盘式)设计IP54和重型版本-Heavy-duty version-短型(盘式)设计无外壳,短型 设计无外壳,空心轴

我们的产品组合.

ECX SPEED

极其快速并能平稳运行

ECX PRIME

顶级性能

ECX TORQUE

具有极大转矩的多极内转子

IDX

工业外壳内的强大性能

ECX FLAT

在有限空间内提供极高的转矩

EC

极长的使用寿命

EC-max

使用寿命长且价格经济

EC-4pole

可实现峰值功率:直径∅32 mm,200 W

EC-i

狭小空间内的强大动力

EC flat

以最佳的性价比实现高转矩

EC_frameless_HT76M_with_HallSensor_explosive_view

EC frameless HT

多功能高扭矩电机

EC frameless DT

进一步提高机器人技术驱动装置的动态性能

Parvalux

Parvalux的BLDC电机。

Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。Parvalux可提供范围广泛的无刷DC电机,这些电机既可以只作为BLDC电机提供,或者也可以组合maxon独家生产的直列或直角齿轮箱提供。这些电机可提供极高的启动转矩、出色的功率密度,而且运行噪音也非常低。

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 寄送

    快速供货

    通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。 

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。