用于水下探测器的驱动技术

水下的最高性能

在海平面下方深处,我们的螺旋桨推进器和执行器尤其能大显身手:maxon为高效率水下系统提供的驱动技术几乎不需要维护,结构紧凑、轻盈,并且耐腐蚀。

深海技术

更小、更轻,但力量十足

maxon的驱动装置非常适合用于结构紧凑的微型遥控水下探测器和自动水下探测器,或者其他各种必须承受深海中高达600 bar压力的严苛环境条件的应用。由于电机的结构非常紧凑,因此也经常用在例如操作设备、机械手夹爪,或者摄像头、光源和传感器控制器等多种水下应用中。 

  • 最大潜水深度可达6,000米
  • 设计结构紧凑坚固
  • 不需要短期维护
  • 可连续运行长达1,000个小时
  • 工作压力范围可达600 bar
  • 不会腐蚀(聚甲醛和钛金属)

螺旋桨推进器: 为了更安全的水下作业

经久耐用、可靠的驱动技术对于确保水下作业任务的安全性不可或缺,而且必须能长期承受盐水侵蚀以及和巨大的环境压力。因此,我们专门针对深海应用研发了螺旋桨推进器。

这些推进器有助于顺利完成各种任务,例如检测、修理和分析、研究以及安全方面的工作。其中包括检查石油平台或海上风力发电机的桩基、检测海底电源线和数据线、检查天然气和石油管线以及密封钻孔的状态,或者进行环境分析。

另一个重要性与日俱增的领域便是海床的大面积扫描制图与地质和火山学研究分析,这对于例如日后的自然资源开采具有重大意义。

我们的产品建议

maxon螺旋桨推进器是适合ROV和AUV的可靠水下驱动装置。它们的潜水深度最深可达到6,000米,并且采用性能极高的防水BLDC电机。此外,它们还能够显著延长水下探测车的运行时间。这样一来,AUV就能凭借同样的电池电量行驶更远的距离。

MT 20

 

  • 功率: 36 VDC / 4.7 (8.0) ADC             
  • 系柱推力1.3 (2.2) kg                     
  • 盐水中的重量: 130 g

MT 30

 

  • 功率: 48 VDC/10 (16) ADC                
  • 系柱推力3.7 (6.3) kg                     
  • 盐水中的重量:262 g

MT 40

 

  • 功率:48 VDC / 20 (29) ADC 
  • 系柱推力7 (10.7) kg       
  •    盐水中的重量:540 g
MT70

MT 70

 

  • 功率: 48 VDC / 17.6 ADC
  • 系柱推力最大16.8 kg
  • 盐水中的重量:2830 g

为了平衡水下深处的压差,maxon的压力平衡器是水下驱动装置中的一个重要组件。压力平衡功能可以保证液压系统从海面到最低深度都维持在略微超压的稳定状态。

MC30_2

MC 30

 

  • 油量: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • 盐水中的重量:30 g 
MC70_2

MC 70

 

  • 油量:50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • 盐水中的重量:71 g

maxon执行器可以生成旋转运动,为水下应用提供最理想的驱动基础。
如果您有特殊的需要,我们可以为您审核是否需要额外的调整,例如轴规格、丝杠、特殊传动比等。 
执行器的运行和使用范围基本上与maxon推进器相同,因此也非常适合深海应用(最大压力600 bar/最大深度6000 m)。
 

MA 20

 

  • 36 VDC,0.13 Nm 
  • 4500 rpm
  • 盐水中的重量:130 g  

MA 30

 

  • 48 VDC,0.5 Nm
  • 2500 rpm
  • 盐水中的重量:262 g  

MA 40

 

  • 48 VDC,1.1 Nm
  • 2500 rpm
  • 盐水中的重量:540 g   

MA 70

 

  • 48 VDC,4.4 Nm
  • 2000 rpm
  • 盐水中的重量:2830 g

量身定制服务

一站式供应

maxon可提供量身定制的水下驱动装置,完全针对具体应用需求进行研发和制造。为此,我们可提供一套模块化系统,其中包括无刷水下DC电机、行星齿轮箱以及控制器。另外还配有外壳和一个螺旋桨。这些模块单元专为在海水中使用而设计,主要材料为钛金属和塑料,因此不会受到盐水侵蚀,并且能承受高达600 bar的压力。我们的专家很乐意为您提供有关定制解决方案的建议。

的水下探测器驱动技术

立即下载手册

初步了解我们的水下驱动装置应用范围,并进一步了解各种配置可能性以及阅读精彩有趣的应用案例。

精彩故事

隐藏的资源

在海水下蕴藏着数不清的秘密:未被探索的海洋深处、奇形怪状的生命形式、宝贵的石油资源。为了揭开这些秘密,挪威一家公司已经研发出一种能够“彻底照亮”海底的技术。

更多信息

应用报告

成功故事

无论是清扫还是寻宝,maxon驱动装置在水下辛勤、可靠地工作。在地球上以及地球之外。
Ibass_2011_05_01_Blick_ins_Rohr_mit_Grat_und_Schleifstein_16x24maxon Story

十二轮水底检验机器人

在检查发电厂输水管路时,人员敏锐的感觉和熟练的技术是不可或缺的。同时,为了能够潜入例如深达20米处,机器人也必须具备最佳相对性能。新型海水操作机能够进入水底管路,并且对其进行详细检查。机器人的动态驱动装置的动力来自maxon motor的RE马达。
更多信息
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

隐藏的资源

平静的海面下隐藏着许多秘密——人类从而到达过的深海、奇形怪状的生命形式,当然还有宝贵的资源。为了寻找这些资源,一家来自挪威的公司研发出一种可以详细扫描海底的技术。
更多信息
Halle_webmaxon Story

美丽的水下新世界

在德国不莱梅机器人技术创新中心,工程师们正致力于研究水下机器人。这些水下机器人可以帮助我们更好地探索海洋的奥秘。也许在不久的将来,还能帮助我们去考察其他星球上的深海。
更多信息

常见问题解答

  • maxon各种推进器的推力 (Thrust [kg]) 有多高?

    推力是指两个方向的系柱推力。详细信息另请见在本页的“产品推荐”之下找到的相关maxon推进器型号数据表。

  • maxon推进器的价格如何?

    价格取决于数量和尺寸。推进器MT 20的数量达到1,000个起时,单价为840.00欧元。

  • maxon推进器在水深较浅之处也需要平衡器吗?

    是的。推进器一律需要平衡器,因为整套系统中充满油液。平衡器的作用在于平衡由于温度和压力变化而改变的油液体积。

  • 是否可以将多台推进器集成在同一套液压系统中?

    原则上,可以通过液压方式操作多台推进器或海事驱动装置。根据水深和maxon驱动装置的尺寸规格,一台平衡器可用于几台驱动装置。如果您有任何疑问,请与我们联系。

  • maxon推进器或海事驱动装置是否能够根据客户特定需求进行调整?

    是的。可以进行客户特定的调整。我们很乐意为您提供建议!

联系方式

我们能为您做些什么?

我们的海事应用专家竭诚为您服务。