用于有源植入物的驱动系统
人体内部
有源植入物的关注重点在于帮助患者保持健康以及维持长期的良好生活品质。因此,在研发这类驱动装置时,我们特别重视患者的安全、产品在整个生命周期内的可靠性、生物兼容性和稳定性,以及与其他医疗产品的兼容性。

我们的产品建议
电机
ECX-Speed 系列电机符合医疗技术的最高标准,特别适合有源植入物。它们能够承受人体内部长时间的潮湿环境和高盐浓度。

Configuration
新项目需要新创意
医学需要尖端技术。maxon在这个领域中扮演主导角色:我们与有源植入物制造商合作,共同处理至今无法解决的问题。我们不断寻找进一步开发功能系统的新途径,让患者和医疗专业人员都能从中受益。
我们为这个领域提供的驱动装置均为定制型解决方案:从最初的创意到批量生产。
常见问题解答
maxon是否有可用于有源植入物的标准驱动装置?
植入物中采用的各种驱动装置会因其需满足的要求而明显有所不同。因此,我们的产品解决方案全都是与客户密切合作研发而成,以符合定制的规格要求。
植入物采用哪些基本电机技术?
maxon仅使用无刷电机作为植入物驱动装置解决方案。这是出于降低风险的考量,因为小型化的有刷电机结构比较容易发生故障。
联系方式
您还有疑问?
我们的医疗专家团队很乐意为您提供帮助。