技术陶瓷
硬度更优于钢铁。
陶瓷部件比钢铁更加耐磨,并且能使齿轮箱更精确、更可靠。
独一无二的材料。
陶瓷精密丝杠轴、转轴和轴、复杂的客户特定微型技术陶瓷部件或耐刮擦的外壳部件。在我们的驱动装置中,高性能工业陶瓷材料已经过多年的成功验证。通过不同的高品质陶瓷产品制造工艺,可以达到最优异的结果。
在众多应用领域都表现出色。
工业陶瓷具有非常优异的特性,因此maxon不仅制造齿轮箱部件,而且我们的陶瓷部件现在可广泛应用在各类产品和各行各业中。
氧化锆ZrO2
可承受极高的机械载荷。
氧化锆是一种机械强度极高的高性能工业陶瓷。它的弹性模量和热膨胀系数与钢相当。陶瓷部件还具有生物兼容性和低过敏性。
一般材料特性
抗折强度 | >800 N/mm2 |
|---|---|
弹性模量 | 2 x 105 N/mm2 |
密度 | ≥6.08 g/cm3 |
硬度 | 1350 HV |
热膨胀系数 | 10 x 10-6 1/K |
导热系数 | 2 W/mK |
电阻 | 1010 Ωcm |

氧化铝Al2O3
可承受极高的热载荷。
氧化铝陶瓷在电气工程中可广泛用于绝缘,这种材料可承受1000至1500°C的工作温度(无机械应力)。
一般材料特性
抗折强度 | >350 N/mm2 |
|---|---|
弹性模量 | 3.5 x 105 N/mm2 |
密度 | ≥3.98 g/cm3 |
硬度 | 2000 HV |
热膨胀系数 | ≥5 x 10-6 1/K |
导热系数 | 25 W/mK |
电阻 | 1015 Ωcm |

联系方式
您还有其他问题?
我们的销售团队将很乐意为您提供帮助。
配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
寄送
快速供货
通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。