用于汽车的DC电机和驱动系统
安全且高效
不断提高的安全需求以及半自动驾驶为汽车制造商带来了全新的挑战。maxon以高效率磁路技术为基础,开发出功率密度极高的电机。另外,我们还提供完全针对汽车行业要求而研发的集成式位置和速度传感器。
maxon BLDC电机的3D和AR视图
发现maxon BLDC技术的所有细节。为此,请将光标拖到驱动装置上。
在AR视图中打开:
遍布全球的生产基地
汽车行业驱动装置的研发工作集中在位于瑞士萨克瑟恩的maxon总部。但maxon公司活跃于全球,能为世界各地的客户提供现场支持。我们会根据客户生产基地的所在位置,协同安排驱动装置的生产活动。根据生产数量,我们可以采用手动方式、半自动或全自动生产线进行生产。
工程设计和测试方法
无论是电机、磁铁材料、驱动装置和控制器,还是机械整合、齿轮箱和传感器,我们的能力中心都能设计和进行模拟,并创建实体模型。我们可以在公司内部或在外部合作伙伴的支持下进行必要的测试。

技术
0.1W至5kW的紧凑型电机
我们为汽车行业提供的高品质组件功率高且占用空间小,而且还可与客户密切合作,根据具体需要对产品进行调整。配备高精度传感器的maxon驱动装置专为自动化技术的需要而研发,其设计非常适合在极端环境条件下运行。

技术
高分辨率的精密盘式编码器
我们开发专用于maxon驱动装置的磁性编码器,坚固耐用且价格合理。根据具体的需要,也可以使用光电编码器。
- 高精度轴承
- 无机械间隙
- 可提供盘式结构设计
- 扁平导线/Flexprint插头
- 电磁兼容性高
- 光电式RIO编码器可提供最高的分辨率空间要求极小
- ENX Easy编码器的特点在于结构坚固并且信号质量高
用于移动出行解决方案的电动驱动装置
立即下载宣传单
初步认识我们的移动出行解决方案应用领域,并进一步了解maxon为电动车、汽车行业以及机器人技术提供的驱动装置。
常见问题解答
maxon的汽车产品适合哪些应用?
maxon产品均采用高品质磁性材料,以提供结构最为紧凑的电机。因此,我们的驱动装置适合所有对空间、转矩有高要求或者必须在严苛环境条件下运行的应用。
是否提供适合汽车应用的现有目录产品?
我们根据客户需要研发专用的解决方案。如果数量较低,maxon可以先使用目录产品作为初步功能样品。这些产品符合ISO 9001标准要求。
哪些产品适用IATF认证?
maxon的客户特定驱动组件和系统(电机和编码器)的研发和制造过程已获得IATF认证。
联系方式
您遇到了哪些挑战?
我们的汽车行业专家竭诚为您服务。