用于电动车的电助力自行车电机和电池系统

轻便且强大的电动自行车系统

我们所提供的轻巧电助力自行车电机、高能效蓄电池以及现代化接口和应用程序完美搭配组成电助力自行车系统。maxon技术专为在最小的空间内实现最高的性能而研发。高效并且绝对可靠。 

BIKEDRIVE AIR S

最轻的全功率电动自行车电机。

maxon 开发了一种轻量化的中置电动自行车系统,可巧妙地隐藏在车架中。该紧凑型系统支持传统车架设计,适用于重量为 10.5 公斤的电动砾石自行车以及重量为 15.5 公斤的全悬挂电动山地车。我们在瑞士开发并制造我们的电动驱动系统,并与全球领先的自行车制造商合作。

  • 适用于砾石、公路和山地自行车
  • 驱动单元重量:2 公斤
  • 最大扭矩:90 牛米
  • 电池:400 Wh 或 600 Wh
  • 增程器:250 Wh
  • 特别自然的骑行感受

BIKEDRIVE AIR

高效的电动自行车系统。

maxon 开发了一种轻量化的中置电动自行车系统,可巧妙地隐藏在车架中。该紧凑系统适用于传统车架,支持重量为 10.5 公斤的电动公路自行车及 15.5 公斤的全悬挂 e-MTB 越野车型。我们在瑞士开发并制造我们的电动驱动系统,并与全球领先的自行车制造商合作。

  • 适用于公路、砾石、城市、儿童和山地自行车
  • 驱动单元重量:1.9 公斤
  • 功率:250 瓦
  • 电池:250 Wh 和增程器 250 Wh
  • 特别自然的骑行感受

我们的质量认证

我们已获得SN EN ISO 9001和SN EN ISO 14001认证。

我们高度重视精确性、稳定的质量和安全。maxon产品完全符合这些要求。无论是客户特定规格还是现成产品,我们都坚持提供最高的品质。作为领先制造商:

  • 我们符合质量管理系统的所有官方要求
  • 我们符合环境管理系统的国际质量标准
  • 我们拥有自己的测试实验室,可以模拟各种极端环境条件
  • 我们持续不断地进行评估和改进过程
  • 我们每年都接受审查

maxon电动车

maxon将在BIKEDRIVE电助力自行车系统研发过程中所获得的专业知识和经验应用在电动出行的其他领域。例如电动滑板车和电动三轮车、适合职业或极限运动的客户定制驱动装置,另外也开发用于电动轮椅和治疗车辆的驱动装置。毕竟,这类应用也需要电机、齿轮箱和电池管理组合,而且组件之间的配合液必须精确可靠。

我们的产品建议

电动驱动单元由 BLDC 内转子电机和低噪音高性能行星齿轮组成。Q 因子最低仅为 155 毫米。内置的电子设备与传感器可在各种骑行状态下提供灵敏支持。专利创新的自由轮系统在倒踩或无电支持骑行时几乎无阻力。可安装公路或山地链轮。

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

驱动单元 AIR S

 

  • 最大转矩90 Nm   
  • 支持的最大踏频130 rpm   
  • 最高速度25 km/h或20 mph  
  • 重量2 kg
Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

驱动单元

 

  • 最大转矩40 Nm 
  • 支持的最大踏频115 rpm 
  • 最高速度25 km/h或20 mph 
  • 重量1.9 kg

锂离子电池永久集成在下管中,重量轻,提供 250 Wh、400 Wh 或 600 Wh 的电容量,最轻仅 1.4 公斤。

Bikedrive-Air_Battery_ISO

蓄电池 AIR S

 

  • 电压 36 V  
  • 电量 400 Wh 或  600 Wh
  • 充电时间 4 h   
  • 重量 1.8 公斤或 2.8 公斤
Bikedrive-Air_Battery_ISO

蓄电池 AIR

 

  • 电压36 V 
  • 电量250 Wh 
  • 充电时间3.5 h 
  • 重量1.4 kg 

增程器提供额外 250 Wh 电量。其功能类似于移动电源,为内置电池充电。增程器可安装在 BIKEDRIVE AIR 和 AIR S 的水壶架上,通过电缆接入系统,也可放入背包中携带。

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

增程器

 

  • 电压3 36 V   
  • 电量 250 Wh
  • 充电时间 3 h  
  • 重量 1.6 kg  

只需要一个控制元件就可以完全操控电助力自行车,并且可通过蓝牙 (BLE) 与智能手机连接,或者通过ANT+与其他设备连接,例如Garmin、Sigma或o-synce设备。在应用程序中,可根据个人需要配置三个助力等级。出厂时预设三种骑行模式:巡航(温和顺风)、助推(运动模式)、疾风(陡峭斜坡)。另外,还可以为赛车和登山车把手选配造型精致、操作直观的变速器。

Bikedrive-Air_HMI_ISO

接口

 

  • 电量显示 (SOC) 
  • 3个助力等级
  • 蓝牙 (BLE) 和ANT+ 
  • 照明开关(选配)
Current_Design_1

连通性

骑手和专业经销商专用的应用程序

maxon Connect应用程序让您的智能手机成为指挥中心:可以根据个人需要调整电助力自行车的助力等级,并且所有重要数据都可以一目了然地显示在仪表板上。通过ANT+或蓝牙 (BLE),也可以轻松连接其他设备。比如Garmin、Sigma、o-synce等设备。对于专业经销商,同样也提供一款直观方便的Service应用程序。

更多信息

应用报告

成功故事

更快、更远、更灵活——maxon驱动装置让人类拥有更高的机动性。无论是骑自行车,还是爬楼梯。 
AGV_GettyImagesmaxon Story

驱动AGV的5个关键要点

为了保证您的AGV不会发生故障,选择正确的驱动装置至关重要。以下是在选择AGV驱动装置时必须牢记的5个关键要点。
更多信息
RWS transparentYoung Engineers Program

主动式后轮转向系统

这是什么系统?
更多信息
triathlon_3maxon Story

十分之一秒的变换。

铁人三项和计时赛每一天都赢得越来越多的追随者。电子变速系统这样的技术创新属于分秒必争地冲向终点线时必不可少的部件。经过多年的研发工作,意大利自行车元件制造商Campagnolo研制出了电子变速系统EPS(电子动力换档)。而maxon电机确保在短短的十分之一秒中进行换档。
更多信息

联系方式

您遇到了哪些挑战?

我们的电动车专家竭诚为您服务。