用于移动出行解决方案的驱动系统

移动的世界

没有移动性的日常生活令人难以想像。无论是在街道上、自行车道上、物流领域内还是在水下,maxon专为移动出行解决方案提供的驱动系统均可实现可靠、高效的运动。

我们的移动出行解决方案打造行动自如的世界

  • 从

    2012年

    开始,我们就为一级方程式研发和制造所需的各种组件

  • 将近

    1.9

    公斤

    的BIKEDRIVE AIR电助力自行车驱动装置

  • 最高

    5 kW

    的功率峰值让我们的驱动装置可以应用在主动式底盘调节系统中

驱动装置

高动力、紧凑和能源效率

机器人关节

maxon机器人关节采用紧凑型模块化结构,并且专门在性能和尺寸方面进行了优化调整。另外还提供多种选项,例如空心轴、扭矩传感器、制动器和电子装置。机器人关节都是集成式系统,可根据客户需要进行制造。

  • 易于集成在机器结构中
  • 多极外转子实现高转矩
  • 电缆接线空间大
  • 超载性能强
  • 霍尔传感器
  • 热敏传感器 (NTC)

车轮驱动装置

maxon车轮驱动装置是为内部物流和室外区域中的自动导引车和自动驾驶车辆研发的紧凑型解决方案。

  • 高效
  • 紧凑
  • 模块化
  • 极为可靠
  • 可完全按照需求调整组件

BIKEDRIVE AIR

maxon BIKEDRIVE AIR轻型电助力自行车系统隐形地安装在自行车的车架之中。只有一个毫不显眼地集成在上管中的控制元件,悄悄泄露了自行车中隐藏着巨大动力的秘密。这套系统适用于所有自行车类型,并且提供非常自然的骑乘感觉。

  • 系统重量3.5 kg
  • 最大转矩40 Nm
  • 最大功率250 W
  • 蓄电池容量250 Wh + 250 Wh增程器
  • 高效、安静、联网

EC-i盘式电机

为了确保自动驾驶的行车安全,采用LiDAR技术;其中的激光扫描仪由激光二极管和接收器构成,并安装在一个由电机驱动的旋转测头中。对于这种应用,maxon的盘式电机以及紧凑型伺服控制器就是最佳的解决方案。

  • 采用多极内转子,动态性能高
  • 机械时间常数低于三毫秒
  • 高转矩密度
  • 转速最高可达15,000 rpm

前往商店
210500_Maxon_Explosion_Anydrive_Reduziert (1)

配置

新项目需要新创意

因此,您可以按照具体需要配置maxon驱动装置。我们的产品范围包括多种为移动出行领域研发的基本解决方案,所采用的各种组件都经过最佳的调整,应用于各式各样的应用中。此外,maxon驱动装置还可以根据具体需要灵活进行配置,以配合复杂或非常特殊的项目要求。

前往商店

Certificate

我们已获得IATF认证。

maxon的电机和编码器研发和制造过程已经获得IATF认证。我们的项目管理流程遵守汽车行业的APQP先期产品质量策划原则以及最佳实践标准。从最初的草稿开始,我们就非常重视多专业原则,并且致力于实践可制造性设计/可装配性设计。

  • 在欧洲有两个符合IATF标准的生产基地
  • 符合IATF标准的电机及传感器研发质量管理体系
  • 自己的测试实验室,可在整个研发阶段检测我们的产品是否合格(设计验证 - B样件/产品验证 - C样件)
  • maxon持续不断地进行评估和改进过程
  • 我们符合SN EN ISO 9001质量管制体系的国际标准
  • 我们符合SN EN ISO 14001环境管理体系的国际标准
  • 我们每年都接受审查

用于移动出行解决方案的电动驱动装置

立即下载宣传单

初步认识我们的移动出行解决方案应用领域,并进一步了解maxon为电动车、汽车行业以及机器人技术提供的驱动装置。

项目管理和合作

合作成功的关键是强大的合作伙伴

通过我们的项目管理,我们得以将60年来积累的丰富经验用于解决各种复杂应用所带来的挑战。

maxon的研发团队中包括经验丰富的工程师和技术人员,他们在从规格制定阶段到生产启动的整个过程中为客户提供帮助,甚至提供后续的技术支持。由于采用明确定义的流程步骤并设置里程碑目标,maxon能够保证
项目流程随时公开透明,并保持高度灵活性和主动的信息交流。 

maxon团队与客户共同开发了一个完善的解决方案廊道。根据研究结果和技术需求,在最短时间内衡量决定最有效、最符合经济效益的选项,然后再搭建项目组织。 

Dr. Thomas Zurbuchen

苏黎世联邦理工学院空间科学学院院长,前NASA科学任务局副局长

关于他的maxon电助力自行车

“这是瑞士杰出工程设计的一个完美典范”

Jean-Jacques Topalian

总经理

Shark Robotics

“我们的机器人需要适合极端运行条件的高承载能力的电机。”

Xavier David Beaulieu

公司首席技术官

Vitrirover Solutions

“为了让我们的机器人能够克服丘陵地形,研发人员从火星探测车中受到启发。这些解决方案是Vitirover与maxon法国多年合作的结果。”

Sébastien Buemi

电动方程式锦标赛车手

Formel E 

“我很高兴能成为maxon大家族的一员。我们都努力为电动车领域的精确性、稳定性和解决方案作出贡献。”

应用报告

成功故事

无论是在街道上、自行车道上、物流领域内还是在水下,maxon为世界各地的移动出行应用提供合适的驱动装置。 
maxon Story

SmartArM:改变假肢佩戴者的看法

SmartArM代表了当前手臂假肢技术的巅峰之作。它由一个专门的法国研究团队开发,自首次推出该产品以来已经进行了重大升级。
更多信息
maxon Story

来自柏林工业大学的新人带着他们自己的外骨骼参赛

来自德国的 RISE 团队将于 2024 年在 Cybathlon 上首次亮相。在与团队负责人 Lukas Schneidewind 的对话中,我们讨论了辅助技术的挑战和未来。
更多信息
IMG_1553maxon Story

终于再次见证精彩现场:maxon和Cybathlon

令人印象深刻的科技和充满激情的赛事:Cybathlon将于 10 月 25 日至 27 日在瑞士苏黎世周边举行。在这里,您可以查看您需要了解的有关比赛的所有信息。
更多信息

常见问题解答

  • maxon的汽车产品适合哪些应用?

    maxon产品均采用高品质磁性材料,以提供结构最为紧凑的电机。因此,我们的驱动装置适合所有对空间、转矩有高要求或者必须在严苛环境条件下运行的应用。

  • 是否提供适合汽车应用的现有目录产品?

    我们根据客户需要研发专用的解决方案。如果数量较低,maxon可以先使用目录产品作为初步功能样品。这些产品符合ISO 9001标准要求。

  • 哪些产品适用IATF认证?

    maxon的客户特定驱动组件和系统(电机和编码器)的研发和制造过程已获得IATF认证

  • maxon BIKEDRIVE AIR轻型电助力自行车驱动装置的转矩有多大?

    最大40 Nm

联系方式

您遇到了哪些挑战?

我们的移动出行解决方案专家竭诚为您服务。