紧凑型电动驱动装置

maxon IDX: 即插即用型解决方案。

高动态、性能强大的驱动装置:maxon无刷BLDC电机与EPOS4位置控制器和齿轮箱组合并安装在高品质工业外壳中。

 

关键事实一览。

IDX电机的尺寸尽管只有56 mm或70 mm,但性能相当于比其占地面积大25%的电机。IDX驱动装置将超高性能与小巧紧凑等特性完美结合。作为配置选项,也可提供不含EPOS4位置控制器的IDX电机。

 为了帮助您更快找到合适的驱动装置,我们专门为您总结了IDX驱动装置最重要的各项特征。 

Product comparison table - Compact drives
IDX156_M_24V_A-FlangeIDX 56无刷,集成了电子设备IDX70_M_A-Flansch_KupplungIDX 70无刷,集成了电子设备, I/O
额定转速6000 rpm6000 ... 3200 rpm
额定电压24 / 48 V24 / 48 / 60 V
驱动装置长度120 ... 170 mm141 ... 211 mm
功率180 ... 280 W550 ... 750 W
其他特征EtherCAT, CANopen, IOEtherCAT, CANopen, IO

IDX

高功率密度,调试简单。

IDX系列适用于所有需要低电压BLDC电机的应用。它们可以灵活应用在工业、机器人技术和内部物流领域,也可用于执行X轴、Y轴和Z轴运动的生产机器。 

 IDX驱动装置标配所有连接选项,也可以根据特殊要求进行定制。在供货前已完成预配置,因此插入后即可立即工作。

尺寸

□56 / 70 mm

驱动装置长度

120 ... 211 mm

功率

180 ... 750 W

额定扭矩

至 3167 mNm

驱动装置转速

至 6000 rpm

textfocus.advantages

高功率密度

IP65防护等级

工业外壳可以防水和防尘。

高连续转矩

适用于工业4.0

集成电子装置可用于实现信息物理系统CPS、智能工厂和物联网IoT。 

可在线配置

完美应用于机器人技术和物流

极其灵活,可广泛用于工业、机器人技术和物流应用。

高功率密度

IP65防护等级

工业外壳可以防水和防尘。

高连续转矩

适用于工业4.0

集成电子装置可用于实现信息物理系统CPS、智能工厂和物联网IoT。 

可在线配置

完美应用于机器人技术和物流

极其灵活,可广泛用于工业、机器人技术和物流应用。

高性能紧凑型驱动装置。

IDX驱动装置可提供配备位置控制器、集成电机/速度闭环控制器以及安装在绕组上的温度传感器的机型。IDX电机也可以配置为通过外部电机控制器运行。高品质版本具有IP 65防护等级,客户只需要密封输出轴即可。

通过集成传感器防止过热。

为避免损坏,IDX驱动装置配备两个集成温度传感器,一个安装在电机绕组上,另一个安装在电子装置中。在出现问题时,会立即通过自动降额来为电机提供保护,因此不会导致整个外壳过热。

超高品质的安装部件。

电机、齿轮箱、控制器和制动器与IDX完美适配。特别研发的maxon GPX齿轮箱尤其注重保证转矩密度和平稳运行,再加上可通过内置控制器进行控制的制动器与合适的导线附件,使得IDX成为一套可立即投入使用的紧凑型驱动解决方案。

可立即使用。

IDX配备符合工业标准的CANopen或EtherCAT总线接口。为了尽量缩短安装时间,maxon在供货前已对IDX驱动装置进行预配置。

 这些驱动装置可与maxon控制器完美适配。另外还有一个USB接口,有助于通过maxon EPOS Studio软件进行调试。如果应用程序不需要实时数据交换,那么甚至可在Windows或Linux系统环境下通过CANopen或USB来运行IDX。

除此之外,我们还为客户提供广泛的EPOS命令库,从而能够精益集成到各种主系统中。

模块化设计原则。

maxon可提供一套模块化驱动系统作为设计基础。在订购时,可利用我们的在线配置器完成所有必要的参数设置。从电机和齿轮箱款型的选择到合适的附件,可依照相应的应用场合需要对系统进行个性化定制。这款创新的配置工具在市场上也是独一无二的。

rexroth

完美的平台和合作伙伴关系。

ctrlX AUTOMATION是为Bosch Rexroth的驱动装置产品组合扩展maxon高性能精密驱动装置的理想平台。这意味着:客户可以获得按实际需求量身定制的驱动解决方案,并且可以轻松地将maxon驱动装置集成到现有系统中。

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 寄送

    快速供货

    通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。 

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。