配备稀有金属或石墨碳刷的有刷DC电机

高性能、低成本。

有刷DC电机可以在不配备外部电子设备的情况下运行,是BLDC电机的有效替代产品。

maxon DC电机:关键事实一览。

maxon DC电机配备性能强大的永磁体,适用于移动出行、医疗用具直到工业行业等各个领域。

为了帮助您更快找到合适的电机,我们根据最重要的参数对我们的有刷DC电机产品系列进行了分类。

Product comparison table - Brushed DC motors (BBDC)
DCXØ 6 ... 35 mmDC-maxØ 16 ... 26 mmREØ 50 ... 65 mm
可配置YesYes否
尺寸Ø 6 ... 35 mmØ 16 ... 26 mmØ 50 ... 65 mm
高功率密度Yes否Yes
性价比否Yes否
其他特征NdFeB magnetsNdFeB magnetsNdFeB magnets

我们的产品组合.

DCX

高转矩密度且运行平稳。

DC-max

最优异的性价比

RE

加速度高且效率可达90%

Parvalux

Parvalux的DC电机

Parvalux Electric Motors Ltd公司于2018年加入maxon集团。  

这家合作伙伴公司同样也提供范围广泛的DC电机。BR产品系列的特点是采用坚固耐用的铁芯转子,并且生产成本较低。Parvalux DC电机也可用作减速电机,或者与Parvalux齿轮箱组合使用。

电机直径

∅ 52 ... 63 mm

电机长度

70 ... 125 mm

功率

12 ... 85 W

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 寄送

    快速供货

    通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。 

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。