用于实验室自动化的驱动系统

可靠诊断和研究。

maxon驱动系统可确保实验室应用流程可靠顺畅,并获得稳定的结果。在实验室里,精确性是重要关键。如果所使用的仪器具备最高的品质和可靠性,就能在诊断技术、生命科学和分析技术等领域成功地重现结果。 

Have this as the still image from video

实验室自动化

实验室自动化的关键

与我们的工业自动化专家Sandro Walter深入探讨机器效率及其重要性。

白皮书

OEM必读:释放实验室效率

了解maxon如何帮助OEM克服实验室仪器设计和性能方面的最大挑战。

优势

符合现代科学的精确性和可靠性

无论是快速DNA测序、血浆制备或是现场采样诊断,这类应用过程越来越复杂,单靠工作人员本身已很难再按标准化方式执行。  

maxon的驱动技术有助于无错误地执行实验室过程,并保证高吞吐量以及快速获得结果。优势包括:

  • 已通过EN 9001和SN EN ISO 13485认证
  • 产品生命周期长
  • 高功率密度、高连续转矩
  • 高动态性能
  • 在生产过程中100%通过最终检查

我们的产品推荐

液体处理应用对于可靠性、精确性和功率密度有很高的要求。maxon驱动装置速度高并且配备精确的位置控制器,非常适合例如各种X轴、Y轴运动或Z轴的定量给药作业。  

DCX16S mit Standardflansch (1)

DCX 16 S

 

  • Ø16 mm
  • 最大 17 000 rpm
  • 最大 5.4 mNm

 

 

Spindle

Screw drive GP 16 S

 

  • Ø16 mm
  • 最大 150 mm/s
  • 最大 370 N
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10

MiniMACS6-AMP-4/50/10

 

  • 12 … 60 VDC
  • 最大 10 A
  • 最大 6 轴

PCR和DNA技术的应用范围很广,覆盖从基础研究到疾病诊断、农业测试及法医鉴定分析等领域。结构紧凑且高效的maxon驱动系统可以在保留相同精确性的前提下延长PCR运行时间。 

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 110 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 16 000 rpm
  • 最大 80 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 340 mNm 
ENX_16_Rio

ENX 16 RIO

 

  • ∅16 mm
  • 最大 65 536 cpt
  • RS 422线驱动

maxon为电动移液器提供精确的驱动解决方案,可以精确、可重复地吸移分析化学和医疗技术所需的分子生物样本和试剂。我们的线性解决方案可提高效率,带来足以处理高粘度液体的操作力。 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • 最大 50 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm
ECX_Speed_STE13L_Hall_Sensor (1)

ECX SPEED 13

 

  • ∅13 mm
  • 最大 120 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm
DC-MAX 22

DC-max 16 S

 

  • ∅16 mm
  • 最大 11 000 rpm
  • 最大 4.8 mNm
Overview_Spindle_Drive

Screw drives 系列

 

  • ∅6 … 32 mm
  • 最大 186 mm/s
  • 最大 2700 N

为了在实际应用中有效利用POC仪器来快速进行分析和早期诊断,这些仪器除了必须小巧且易于操作之外,还必须经过精确校准,而且自动化程度越高越好。maxon针对POC应用提供直径在6至16 mm的驱动装置作为理想解决方案。 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • 最大 50 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT

在实验室应用中,机器人手臂必须符合最严格的要求,以做出最精确的抓取动作。电动驱动装置必须在电机和编码器的合作之下毫无偏差地执行动作。在此最重要的就是高功率密度,从而在狭小的结构空间内释放出尽量高的转矩。为此,maxon可以提供合适的解决方案。我们的驱动系统采用特殊设计的绕组,效率高且非常精确。 

ECX FLAT 系列

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 106 mNm

手动对样本试管进行密封和开盖会耗费许多工作时间。过程的自动化可以降低人为失误的风险,同时也可避免实验室人员受到潜在的健康危害和气溶胶沾染。maxon的8 mm BLDC电机非常适合用于96轴解决方案,而另一款16 mm电机则非常适合例如24轴解决方案。 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • 最大 50 000 rpm
  • 最大 1.26 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • 最大 0.1 Nm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECX_Speed_16M_Ster_9

ECX SPEED 16

 

  • ∅16 mm
  • 最大 120 000 rpm
  • 最大 16.1 mNm

GPX 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • 最大 0.9 Nm

EPOS 4  50/5

 

  • 10 … 50 VDC
  • 最大 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Drive solutions for laboratory automation

立即下载手册

了解maxon为实验室自动化提供的驱动装置,并通过两个应用案例来了解我们的产品如何帮助实验室机器人和血液分析仪器获得极高的精确度和高处理吞吐量。 

精密驱动解决方案

我们的客户特定解决方案让实验室过程更快速、更精确。

GettyImages-1307216100

六轴主板

maxon驱动系统的高功率密度尤其在XYZ轴应用中具有可节省空间的优势。对于例如开盖器(24、48、96通道)或液体处理仪器等多轴应用,我们提供客户特定的控制器解决方案,并可将多轴集成在一块主板上。强大的动态性能以及精确的多轴控制器,有助于提高实验室过程的效率,从而提高吞吐率。 

  • 六条轴集成在一块主板上
  • 用于紧凑型多轴控制器
  • 已获得ISO 9001认证
  • 可提供CAN / Ethercat

mdp_inside3

完整的机电一体化系统

实验室中的输送模组可以让自动化过程更快速、精确、安全和清洁,以确保高效率处理样本。无论是需要运送样本,或是用于医疗器材的拱架机器人系统,我们都会与客户共同研发专用的自动化解决方案,让过程更快速、精确和可靠。 

  • 研发完整的机电一体化系统
  • 系统中采用不同的驱动技术
  • 生产和测试整套系统

AdobeStock_119170829

移液器吸头盒

自动化移液可以降低实验室内的失误率并提高生产率。从驱动装置到用于移液的丝杠解决方案,再到整个移液器吸头盒,我们在产品设计方面拥有丰富的经验和广泛的专业知识,是可靠的研发合作伙伴。 

  • 直径在8至16 mm的有刷和无刷电机
  • 陶瓷和钢制丝杠移液解决方案
  • 专为移液应用设计的集成式驱动装置解决方案(针距8和16mm)
  • 与客户共同设计整个移液器吸头盒

联系我们

Corporate Blog

成功故事

maxon驱动装置在全球范围内广泛应用于诊断技术、生命科学和分析技术等领域,为确保分析过程的稳定可靠以及可重现性做出有力的贡献。
Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

制药行业自动化和驱动装置技术

制药行业中的实验室生产、包装、自动配药机:制药行业正在开始将其整个供应链自动化,以提高生产力。电机技术如何应对市场上日益高涨的自动化热情?
更多信息

Antoine Joordan

全球运营总监

Andrew Alliance

“尺寸很重要,但精确性更关键。将编码器集成在盘式电机中的方法,让我们能保证产品拥有高度的精确性。” 

Jean-François Gelin

公司项目主管

Stago

“maxon带来专业知识,给予我们宝贵的建议。” 

Rob Harkness

公司业务开发经理

Peak Analysis and Automation Ltd.

“优秀的客户支持服务和极具竞争力的价格对于我们非常有说服力。我们很快确定,maxon的产品就是我们S-Lab系统的最佳选择。” 

常见问题解答

  • maxon驱动装置组件如何确保实验室分析仪器能成功重现结果?

    为了能重现结果,最重要的就是可精确控制的驱动系统。例如不会产生齿槽转矩的空心杯驱动装置就可以确保这一点。此外,也可以利用高分辨率编码器,以确保获得高度的重现性。 

  • 是否能在maxon订购绝对式驱动系统,以便能在停电的情况下保存最后的位置?

    是的。通过使用绝对式多匝编码器(产品:ENX 22 EMT)可以利用集成的能量收集技术保存驱动装置的位置,因此在发生停电也不会丢失位置。  

  • 在设计和制造完整驱动系统方面(设备内部的运动),maxon是否能提供帮助?

    可以。maxon拥有累积多年的经验,能帮助客户设计整个平移运动,并在成本或性能方面进行优化。  

  • 使用maxon控制器有哪些益处?

    maxon控制器中已集成空心杯电机所需的电感。此外,还可以利用EPOS和ESCON软件,对maxon驱动装置进行全自动微调。这样,就可以使驱动装置与控制器完美配合。用户图形界面 (GUI) 简单易用,可用来对电机进行各种测量和精调。

联系方式

我们能为您做些什么?

我们的实验室自动化专家竭诚为您服务。