用于原油和天然气行业的驱动系统
专为极端工作环境设计
maxon为原油和天然气行业提供的重型驱动装置可以承受高达200°C的高温以及高压、强烈冲击和振动,因此是许多极端环境钻井应用的理想选择,例如液压阀门控制、通讯机构和测量仪器。
重型技术
自2010年以来,maxon的高性能驱动装置就开始被应用在各种钻孔应用中,尤其是随钻测量应用。无铁芯绕组和高性能电机,再加上性能强劲的齿轮箱,构成一套坚固耐用的高转矩驱动系统。maxon重型电机系列在空气中运转时的效率最高可达88%,在油液中也超过70%。
专为极高温度设计
maxon重型驱动装置的大多数组件均采用不锈钢制成。另外,我们在装配时尽可能不使用结构性粘合剂,而是采用机械式配合以及激光焊接等方法来连接各个元件,以提高坚韧性。
重型电机中采用钐钴磁铁,在更高的温度下才会发生退磁现象。绕组铜线的绝缘保护和浸渍漆也具有更高的耐高温能力。
我们的产品推荐
电机
许多运动都需要很大力量,但与此同时,由于运动的原因,电机必须不断改变旋转方向,因此也需要较高的动态性能。另外也必须考虑占用空间尽可能少的紧凑设计。
齿轮箱
我们的齿轮箱将最大功率与轻重量与低噪声级相结合。这不会影响义肢的性能并且会提高用户的舒适度。
制动器
齿槽转矩制动器
- 机械式制动器
- 防止反向行程
- 紧凑型
石油和天然气行业的驱动系统
立即下载石油与天然气应用手册。
探索我们专为石油和天然气应用而设计的最新手册,其内容囊括maxon 在泥浆脉冲器执行器、井下发电机、液压微型泵以及先进测量系统方面的解决方案。


特殊定制产品
量身定制
无论是完整的电动驱动系统,或是专为特定结构空间设计的定制驱动装置,我们都能利用我们的产品系列,按客户特定规格制造出高性能驱动装置。
突破驱动装置的极限
我们拥有自己的实验室,因此可以在研发阶段模拟各种极端环境条件,以执行不同的maxon标准测试。根据客户需要,我们也可以执行客户特定的测试。
常见问题解答
maxon如何测试驱动装置元件,以确保其适合井下环境?
所有重型产品组合中的驱动元件在研发过程中均已经过井下环境测试。这些测试中包括高温、冲击和振动测试。根据需要,我们也可以在公司内部或是外部执行客户特定的测试。在制造过程中,所有高性能电机和产品组合都会经受高温测试。
maxon是否提供用于井下应用的线性驱动装置?
是的。对于线性驱动装置,我们可以在我们的齿轮箱内集成滚珠丝杠或者其他类型的丝杠。
maxon提供哪些传感器?
重型电机标配的是霍尔传感器,其同样也经过井下条件测试。对于精度要求更高的应用,我们可提供解析器作为电机的选装件。这种组合便不需要霍尔传感器。
除了EC 22 HD和EC 32 HD之外,maxon还提供哪些重型电机?
EC 22 HD和EC-4pole 32 HD是重型系列的目录产品。这些电机已合格通过重型应用的测试,客户可以随时订购。除了目录中提供的标准产品组合之外,我们也提供其他解决方案。如果需要客户特定的解决方案,请与我们的专家联系。
联系方式
您遇到了哪些挑战?
我们的原油和天然气行业专家竭诚为您服务。