医疗技术设备驱动解决方案

人类医疗技术

医疗技术领域的进步极为迅猛。各种工具越来越小,也越来越精密,外科医生在执行手术时可以使用机器人作为辅助,而技术先进的义肢也可以帮助人们再次获得行动的能力。maxon驱动装置推动了各种更新更好的技术的发展,旨在帮助全世界的人类拥有更好的生活品质。

  • 可高压灭菌达

    2000

    次

    的医用驱动装置

  • 接近

    440

    万

    微粒被过滤排出我们的洁净室

  • 每小时接近

    30

    次

    的洁净室换气频率

Certificate

maxon已通过SN EN ISO 13485认证。

我们符合对于医疗产品的所有要求:在设计和制造过程中,maxon全程重点关注如何将对患者的潜在风险降至最低。

  • maxon驱动装置可以根据客户要求按照SN EN ISO 13485标准认证
  • 可确保过程和原材料的可追溯性
  • 采用通过SN EN ISO 13100标准检测的热塑性塑料
  • 项目解决方案符合MDR(医疗器械法规)要求
  • 可按照GMP和ISO 8级洁净室标准装配客户定制的产品
  • 可在高压灭菌锅中对驱动装置进行消毒灭菌处理
  • 质量管理体系符合SN EN ISO 9001标准
  • 环境管理体系符合SN EN ISO 14001标准

Medical technology

我们深知医疗技术的需求。

医疗技术领域的要求之高,几乎没有其他任何行业可比。我们的医疗技术业务部门致力于开发和制造各种符合相关要求的医疗应用驱动系统,必要时可以完全按照客户要求定制。

  • 可消毒灭菌
  • 振动极小
  • 不易生热
  • 尺寸紧凑且功率密度高

驱动装置

超高动力和能源效率

DCX

maxon DCX电机拥有难以超越的转矩密度和平稳的运转性能,在同类产品中出类拔萃。这款电机采用坚固的设计结构和maxon空心杯转子,是适合几乎所有应用场合的动态驱动装置。可在石墨电刷和稀有金属电刷、烧结轴承和滚珠轴承以及其他多种可配置组件之间进行选择。

  • 高转矩密度
  • 机械时间常数
  • 多极内转子
  • 电气连接
  • 设计结构坚固

ECX SPEED

无刷ECX-SPEED电机产品系列已经过优化,可达到最高120,000 rpm的转速。根据应用要求,有不同的版本可供使用:标准型、大功率型 (High Power)、可消毒灭菌型(最多可灭菌2000次)、机械或电气接口以及采用陶瓷轴承的最高转速型。 

  • 低噪音、低振动
  • 生热极低
  • 无齿槽转矩
  • 传感器选项
  • 可在线配置

ECX TORQUE

高转矩密度和强大的动态性能:无刷ECX TORQUE电机配备铁芯绕组和多极转子设计,可确保所需的转矩强度。高品质的设计结构保证了产品质量以及长使用寿命。

  • 高转矩密度
  • 机械时间常数
  • 多极内转子
  • 电气连接
  • 设计结构坚固
  • 可在线配置

ECX Prime

ECX PRIME无刷电机可在一种电机设计中同时实现高转速和高转矩。这款电机配备优质磁体和铁材料,具有极刚性的转矩-转速特性和出色的控制器动态。 

  • 高转矩
  • 高转速
  • 无齿槽转矩
  • 集成式传感器
  • 可在线配置

前往商店

配置

新项目需要新创意

因此,您可以按照具体需要配置maxon驱动装置。我们的产品范围包括多种为医疗技术领域研发的基本解决方案,所采用的各种组件都经过最佳的调整,被应用在各式各样的应用中。此外,maxon驱动装置还可以根据具体需要灵活进行配置,以配合复杂或非常特殊的项目要求。

用于医疗的驱动装置解决方案

立即下载手册

欢迎一览医疗技术领域的各种可能应用,进一步了解我们最重要的、针对有源植入物、胰岛素泵、手术机器人、电动工具或手部和足部义肢等设备的产品系列。

项目管理

合作成功的关键是强大的合作伙伴

通过我们的项目管理,我们得以将60年来积累的丰富经验用于解决各种复杂医疗技术应用所带来的挑战。 

maxon的研发团队中包括经验丰富的工程师和技术人员,他们在从规格制定阶段到生产启动的整个过程中为客户提供帮助,甚至提供后续的技术支持。我们保证信息随时公开透明,并保持灵活、主动的信息交流。

我们跨学科的医疗技术专家团队非常乐意为您的独特任务提供支持。

maxon团队与客户共同开发了一个完善的解决方案廊道。利用研究结果并尽可能尝试多种替代性技术,在最短时间内衡量决定最有效、最符合经济效益的选项。 

Corporate Blog

成功故事

新型技术可帮助我们将医疗风险降至最低,并让治疗或手术更加有效且侵入性更小。maxon电机能在高精密设备中可靠地工作。
VIC-PS-6495_cover imagemaxon Story

探究MIRA—小型化辅助机器人手术系统

RAS(辅助机器人手术)系统的进步引领了迷你机器人的发展,外科医生无需对接和重新对接大型、笨重的外部平台就可以获得完整的多象限通路。
更多信息
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

技术辅助系统:高科技与运动相结合

2024 年半机械人奥运会即将来临,参赛新秀—柏林工业大学RISE 团队正全力以赴完成其截瘫患者外骨骼的定型工作:最新进展、挑战以及与合作伙伴的合作情况。
更多信息
IMG_1553maxon Story

终于再次见证精彩现场:maxon和Cybathlon

令人印象深刻的科技和充满激情的赛事:Cybathlon将于 10 月 25 日至 27 日在瑞士苏黎世周边举行。在这里,您可以查看您需要了解的有关比赛的所有信息。
更多信息

常见问题解答

  • 是否可对maxon有刷电机进行高压灭菌处理?

    不可以。maxon有刷电机的设计在技术上不适合接受高压灭菌处理。有特殊标记的无刷电机在目录中会标示为“可消毒灭菌”。这些驱动装置的设计可以承受温度达到134°C +/-4°C、相对空气湿度达到100%、压力达到2.3bar,以及循环时间为18分钟的高压灭菌过程。这些驱动装置通常设计为可以经受1000次高压灭菌循环。基于氧化乙炔 (ETO) 的消毒灭菌过程无限制适用于所有目录产品。

  • 电机和齿轮箱的使用寿命有多长?

    使用寿命的长短无法概括定义,必须在各个应用中实际测试。温度、空气湿度、负载和负载周期等因素,都会对组件的使用寿命产生很大的影响。

  • 植入物采用哪些基本电机技术?

    maxon仅使用无刷电机作为植入物驱动装置解决方案。这是出于降低风险的考量,因为小型化的有刷电机结构比较容易发生故障。

  • maxon驱动装置是根据哪个质量标准认证的?

    所有目录产品全都拥有ISO 9001基本认证。对于客户定制的应用,则可以根据客户需要采用ISO 13485标准认证。

联系方式

您还有疑问?

我们的医疗专家团队很乐意为您提供帮助。