电机传感器

高分辨率和精度。

maxon专业研发和生产各种磁性、光电和电感式编码器以及直流测速机和解析器,为多种应用场合及不同行业提供最优质的解决方案。

maxon传感器:关键事实一览。

maxon编码器、直流测速机和解析器均可提供高精度和高分辨率信号。传感器只能作为组合系统的部件供货。由于共振的原因,传感器主要安装在具有通轴的电机上。其安装方式需要根据所选的电机类型进行挑选,并在供货工厂内直接完成安装。

为了帮助您更快找到合适的传感器,我们根据最重要的参数对我们的产品系列进行了分类。

Product comparison table - Sensors
ENX MAG4 ... 10 mmENX GAMA10 / 13 mmENX IMR8 ... 32 mmENX EASY10 / 16 mmENX EASY INT13 ... 22 mmENX EMT22 mmTSX MAG40 mmEncoder EASY16 mmENX RIO16 mmEncoder Rio16 mmEncoder HEDL 22 ... 70 mmEncoder MILE45 ... 90 mm
效率类型磁性磁性Magnetic磁性磁性磁性磁性磁性光电式光电式光电式电感式
可配置YesYes否YesYesYes否否否否否否
信号类型增量式增量式Incremental增量式/绝对式增量式/绝对式绝对式增量式增量式/绝对式增量式增量式增量式增量式
分辨率1 ... 256次脉冲12 ... 16次脉冲64 ... 1024次脉冲1 ... 1024次脉冲/4096步1 ... 1024次脉冲/4096步65 536转2560次脉冲128 ... 1024次脉冲/4096 步512 ... 65 536次脉冲1024 ... 32 768次脉冲100 ... 5000次脉冲256 ... 6400次脉冲
适用的电机类型DC / ECDCDCDCECDC / ECEC-i or frameless DTECDCECDC / ECEC (flat)
集成在电机中YesYes否否否否否否否否否Yes
尺寸4 ... 10 mm10 / 13 mm8 ... 32 mm10 / 16 mm13 ... 22 mm22 mm40 mm16 mm16 mm16 mm22 ... 70 mm45 ... 90 mm
其他特征-抗电离辐射--可消毒灭菌多圈无外壳,空心轴-----

Encoder

磁性编码器。

在磁性编码器中,旋转的电机轴上有一块永磁体。定子中的传感器可记录磁通量的变化。信号在编码器中经过处理后,将作为脉冲传输到控制系统中。

  • 结构紧凑
  • 2通道或3通道编码器
  • 卓越的性价比
  • 极强的抗污染能力
  • 也可以提供绝对编码器
  • 可提供抗辐射、可消毒灭菌或磁阻款型
  • 可在线配置

Encoder

光电编码器。

使用光电编码器时,由LED发射的光线透过精细光栅脉冲盘或光栅反射器(适用于maxon RIO编码器)传递至一个接收器。安装在电机轴上的接收器将明/暗信号转化为电流,然后在电子设备中进行放大和处理并转换为脉冲。    

  • 数字增量式编码器
  • 2通道或3通道编码器
  • 最高的分辨率
  • 极高的抗磁性干扰能力
  • 安装编码器AEDL:最高5000次脉冲
  • 带线驱动RS422的安装编码器HEDL和HEDS
  • 可在线配置

Encoder

电感式编码器。

maxon的电感式MILE编码器可通过变压器传输高频交变磁场,并通过一个结构化的铜盘根据角度进行调制。它是maxon EC盘式电机的完美补充。   

  • 集成在电机内
  • 数字增量式编码器
  • 双通道编码器
  • 极强的抗污染能力
  • 极强的抗磁性和电磁场干扰能力
  • 可实现高转速

配置简便。应有尽有

可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:  

  • 产品系列

    选择

    只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。  

  • 选择

    6000

    种产品及超过1百万种组合可能性。  

  • 信息

    下载

    CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。  

  • 寄送

    快速供货

    通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。 

  • 全球网络

    客户服务

    maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 

  • 配置

    您的理想驱动装置

    在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。