用于城市空中交通的驱动系统

maxon助力实现未来的通勤方式。

在人口稠密的城市空间内,所谓的空中计程车很快将会发挥重要作用。这些空中计程车集汽车技术和航空航天技术于一体,对于实现未来的通勤方式具有开创性的意义。maxon在这两个领域内都已积累了非常丰富的经验,因此也成为运动控制项目的理想合作伙伴。maxon执行器早已被广泛应用于各类大型飞机,现在也成为空中计程车这种创新产品的理想选择,并且可以满足严格的航空航天要求。 

我们的专业知识带领您升高到下一个飞行高度。

凭借多年的丰富经验,maxon非常了解航空航天工业,因此已为进入这个新兴市场做好充分准备。不仅如此,maxon本身也代表强大的创新实力,再加上高度的灵活性和成熟度,可以为年轻的UAM公司提供有力支持。无论您希望使用众多现有的传统航空解决方案之一,还是希望专门针对这个市场内的特殊要求研发全新的执行器,我们都能共同为您的UAM项目找到最合适的解决方案。

  • 灵活变通、尽职尽责的航空航天专家和项目经理
  • 为从规格制定阶段到快速制造原型再到全面批量生产的整个流程及之后的阶段提供全方位的项目支持
  • 已通过EN 9100认证
  • 目录产品中包括各种已通过DO-160检测的电机、齿轮箱和传感器
  • 根据DO-178/254标准进行航空电子设备软件和硬件开发的经验
  • 最高的质量标准,包括配置管理和过时管理

各种可持续的解决方案造福未来的城市。

据估计,至2030年,大约60%的人类将居住在城市里。但在如今的城市生活中,确保机动性是一个非常重要的因素。想要摆脱濒临崩溃的拥堵交通,向空中转移是一条可行的出路。利用城市空中交通解决方案,将一部分交通从地面街道转移到空中,是未来航空航天技术领域最令人翘首以待的发展之一。maxon在飞行安全驱动系统的研发和认证方面拥有数十年的丰富经验,是各类新兴UAM公司的理想合作伙伴。我们的驱动装置可以有效帮助我们的客户缩短运输时间、降低运营成本并减少城市空间内的CO2排放量。 

 

使用目录元件实现更快速的研发。

通过标准化,我们的航空产品均得到验证,因此我们能够快速为UAM客户提供各种高效的驱动解决方案。针对航空应用的典型调整,例如一套特殊的润滑系统、更坚固的结构或特殊的电缆类型,都已包含在我们的驱动系统中。所有元件都根据DO-160G标准在温度范围、振动和冲击以及空气湿度等方面进行了测试,并且满足航空航天工业的环保标准。 

配置

当愿景成真。

实现UAM愿景需要无缝整合各种不同的技术。电动驱动系统专家maxon将最先进的技术扩展应用到城市空中交通领域,并将传统航空航天的协同效应也引入这个新兴的市场中。我们的客户在研发和生产配备或不配备传感器和电子装置的执行器、阀门驱动系统、电传飞控元件或机载通讯系统时,都能受益于我们的技术专长。

我们的产品推荐。

maxon航空航天产品全部根据DO-160G标准环境条件进行了测试,例如温度波动、湿度、冲击和振动,因此也适合用于最严苛的应用。通过采用标准化基本系列产品,可以加速研发周期,因此客户能更快地获得成熟的航空航天产品。

DCX Aero

 

  • 性能强大的紧凑型有刷电机
  • 可提供不同的尺寸:直径10–35 mm
  • 火星探测应用

EC-4pole Aero

 

  • 功率与重量和尺寸之间可达到最高比率
  • 高温绕组
  • 适用于严苛的环境条件

EC-i Aero

 

  • 动态、高转矩电机
  • 采用铁芯绕组
  • 紧凑的尺寸和重量

GPX Aero

 

  • 最新的行星齿轮箱技术
  • 最高效率
  • 良好的可反向驱动性能

航空航天编码器

 

  • ENX旋转编码器产品系列   
  • XT = 极端温度   
  • 防湿气保护 

执行器

我们使硬件和软件开发合二为一。我们的UAM执行器配备专门定制的电缆束和插头,以及针对客户接口专为直接整合到飞机中而设计的执行器外壳,因此具有非常优异的系统整合能力。

用于航空航天的驱动系统

立即下载宣传单。

初步认识以及进一步了解我们最重要的航空航天产品系列。

GettyImages-178580581_1

城市空中交通 (UAM)

未来的运输工具。

maxon销售工程师的一项重要任务便是预测未来的发展趋势。我们必须具有前瞻性、长远思考的能力,才能预测在五年甚至十年后世界将需要哪些应用。令人激动的美好未来正在前方向我们招手。首先,商用无人机市场正在蓬勃发展,新近研发的maxon无人机驱动系统也已经进入飞行测试阶段。其次,城市空中交通 (UAM) 市场也正在迅速迎头赶上。 

常见问题

  • 执行器是什么?maxon可以提供些解决方案?

    执行器集多种不同的驱动技术于一身,进而推动整套系统。另外,执行器还可以搭配位置传感器和控制电子装置等额外的电子装置,以实现高度精确和/或高度动态的运动。执行器可以通过通讯接口为主机系统提供实时数据。我们的产品组合中包含所有研发和制造客制化执行器所需的重要元件和技术。

  • maxon的工业产品是否适合UAM应用?

    是的。maxon根据航空航天市场的需要调整高品质工业电机方面拥有多年的丰富经验,并且十分注意在调整时尽可能不影响原始产品功效。

  • maxon是否能协助客户研发专用的执行器?

    是的。maxon航空航天业务部门拥有一支非常专业的专家队伍,其中有来自项目管理、系统和质量技术、电子和软件工程等领域的专家,他们共同开发为客户量身定制的执行器,以确保完全满足所有客户要求。

联系方式

您还有什么问题?

我们的UAM专家竭诚为您服务。