用于电动工具的驱动系统

不可或缺的好帮手

随着电动工具市场的不断成长,对于电动驱动系统的要求也在日益严格。这类驱动系统必须性能强大、动态灵活、重量轻且效率高。maxon的驱动装置真正具备强劲动力,效率超过90%,并且具有出色的可控性,完美符合上述要求。 

技术

突破技术极限

maxon驱动系统非常适合电池供电的电动工具,并且是包装行业、农业和自动化装配过程中所使用的各种电动工具的强大推动力量。

  • 优异的功率密度、动态性能和精确度
  • 重量轻
  • 效率超过90%
  • 紧凑的尺寸
  • 出色的可控性
  • 使用寿命长

为每台设备提供合适的驱动装置

我们的产品组合中包含多种不同的驱动装置型号,可为每一台设备提供最合适的解决方案,并且以保证质量和可靠性作为重中之重。我们拥有丰富的专业知识和公司独家技术,可在跨学科环境中研发出各种复杂的、客户特定的驱动系统。我们的无刷电机系列尤其具有绝佳的动态性能和极高的功率密度,并且损耗率极低,因而使用寿命长。 

我们的产品推荐

无论是在电子行业、建筑行业或者汽车行业,电动螺丝刀都是螺栓拧接过程自动化中不可或缺的工具。我们高精度驱动装置体积紧凑、性能强大,可以精确地测量转矩和角度,并且还拥有出色的动态性能和功率密度。

DCX26L_Standardflansch

DCX 26

 

  • ∅26 mm
  • 最大 14'000 rpm
  • 最大 60 mNm
DCX32L mit Standardflansch

DCX 32

 

  • ∅32 mm
  • 最大 11'300 rpm
  • 最大 128 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 16 000 rpm
  • 最大 80 mNm

EC-4pole 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 25'000 rpm
  • 最大 54 mNm
EC4pole30_long_150W

EC-4pole 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 25'000 rpm
  • 最大 95 mNm

高速运行和强大性能:无刷电机技术可以确保捆扎工具达到必要的速度,从而将纸箱封装过程提高到全新的水准,同时也实现电子控制和可重现的捆扎流程。

ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 110 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 340 mNm 

运用自动化技术,取代农业生产中的重复性手动劳作可以显著提高工作效率。maxon的机电一体化驱动系统被广泛应用在各种机械装置中,例如修枝剪或绑枝机。 

EC-4pole 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 25'000 rpm
  • 最大 54 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 16 000 rpm
  • 最大 80 mNm
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 15 000 rpm
  • 最大 110 mNm
ecmax_

EC-max 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 18'000 rpm
  • 最大 23 mNm
ec30

EC-max 30

 

  • Ø30 mm
  • 最大 15'000 rpm
  • 最大 64 mNm

Corporate Blog

成功故事

maxon活跃于全球并拥有工程设计和生产能力,因此不仅只是部件供应商,更是完整驱动系统的研发合作伙伴。我们提供的驱动装置解决方案在世界各地为例如电池供电的装订机、绑枝机、电锯、射钉枪或是冲压工具提供动力。 
Packaging_automation_drivetechmaxon Story

包装行业面临的挑战

在环境问题所带来的压力之下,包装行业正在努力重组。生活风格的改变和原材料价格上涨,更是成全了这样的变迁。有鉴于这个以食品加工为主的行业预计在未来几年内的市值将高达数千亿美元,因此风险相当高。在接下来的10年里,包装行业必须克服哪些挑战,才能保持竞争力?尤其是在所使用的技术方面。本文中将做出一些回答。
更多信息
Template DriveTech Parvalux chocolatmaxon Story

Parvalux:备受巧克力制造商赞誉

巧克力艺术需要精确、耐心和纪律,如果说有一家公司知道如何才能为最好的巧克力艺术家提供最佳的支持,那必须得是Savy Goiseau。Savy Goiseau是法国领先的巧克力设备制造商,从1972年开始一直致力于为专业巧克力制作师提供各种专用机器,其中包括调温机、成型机和包衣机。
更多信息
2022 Parvalux système de ventilation et alimentationmaxon Story

通风和饲喂系统

在现代化畜牧业中,需要不断优化和简化生产,才能得到最佳的成果。在生猪和家禽生产的各个关键领域中,只有在特定温度和环境条件下才能成功繁殖牲畜和产蛋。
更多信息

常见问题解答

  • 我们如何知道哪一款驱动装置最适合我们的应用,例如有刷或无刷款型?

    在选择驱动装置的过程中,我们的专家会从旁协助,并为您检查所有选项,从而为您的应用找到最理想的解决方案。总的来说,越来越多电动工具采用无刷电机。这类电机损耗低,因此使用寿命也通常比有刷电机更长。

  • maxon如何保证电机外壳的温度不会过高,从而可以实现手持式应用?

    原则上,如果是需要长时间直接拿在手中的手持式设备,其表面温度不应超过43°C。此时必须注意以下几点事项,以维持电机低温:

    • 如果可行,必须选择尺寸大于应用需要的超大电机,这样才能降低电机负载。    
    • 选择适合更高转速的无刷电机(如果应用要求大约 ≥15,000 rpm)。 
    • 如果使用脉宽调制控制器,应保证电感不可太低。 
       
  • 哪一种驱动装置最适合用于电池供电的设备,以达到最高效率?

    maxon驱动装置非常高效,因此是电池供电设备的最佳选择。为了能达到最佳的效率,必须针对可用的电池功率以及应用工作点选择最合适的绕组。我们的标准产品组合可以为每一种电机提供多种绕组,但如果其他可能性更适合应用的需要,我们也会分析提供客户特定绕组的可能性。

联系方式

我们能为您做些什么?

我们的实验室自动化专家竭诚为您服务。