maxon Story

通风和饲喂系统

主题

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation2022 Parvalux système de ventilation et alimentation

在现代化畜牧业中,需要不断优化和简化生产,才能得到最佳的成果。在生猪和家禽生产的各个关键领域中,只有在特定温度和环境条件下才能成功繁殖牲畜和产蛋。

举例来说,猪无法通过排汗来调节体温,因为它们身上除了猪嘴盘之外完全没有汗腺。这使得它们对于温度升高特别敏感,即使是微小的温度变化也会引发行为上的改变,进而影响到生产质量。

家禽生产中的情况大同小异:饲料消耗量、蛋重和蛋壳品质都会受到例如温度、风速、湿度和光照等因素的影响,幼禽和高产蛋鸡对于这类变化最为敏感。很明显,要实现持续不中断的食物生产,维持正确的环境条件至关重要。

通风系统调节气候

丹麦电子装置制造商SKOV A/S公司是全球畜牧生产通风和农场管理系统的领先供应商。这家公司提供的解决方案每一天都在帮助优化全球数百万家禽家畜的生产力。

SKOV A/S公司于1978年开始销售用于家禽舍和猪舍的通风解决方案,如今拥有390名员工,在超过25个国家/地区设有办事处。该公司在泰国、俄罗斯、美国和中国均设立有子公司,并在全球70多个市场内设立经销代表处。SKOV公司总部位于丹麦Glyngoere,室内面积超过16,000 m²,并且大力投资建设了最先进的测试和培育设施,其中包括一间空气物理实验室和一间模拟畜舍。

定制的通风和管理系统能够让养殖者监测和调节多间畜舍内的气候,从而在整个运营过程中实现高效生产。SKOV通风系统设计旨在实现低能耗和高效率,甚至是在外部温度经常剧烈波动的气候条件之下。

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation3

高性能电动化技术克服恶劣环境

在恶劣环境中提供可控功率需要特殊设计的减速电机,30多年来,Parvalux一直深受SKOV信赖并致力于提供符合客户期望的可靠性和高性能。Parvalux Electric Motors公司总部位于多塞特郡伯恩茅斯,创建于1947年,是英国最大的分马力减速电机制造商。

SKOV采用Parvalux的减速电机来开启其通风设备中的多个新鲜空气进气口。由于必须在从极冷到极湿热等各种不同的温度条件下运转,SKOV的通风产品必须能应付大自然向它们提出的任何挑战。Parvalux减速电机解决方案为SKOV的客户提供值得信赖且强大耐用的产品,以确保符合高挑战性应用的需求。

“Parvalux减速电机能提供可控动力,非常可靠,并具有我们客户期望每个SKOV解决方案应有的高品质”

Parvalux减速电机也为SKOV的20 kg干饲料称重系统提供动力。其中采用的360度旋转滚筒系统可全自动运行,可以在生猪生产过程中非常精确地分配干饲料。与所有SKOV产品一样,这套系统可以在最苛刻的环境中连续使用。

SKOV公司的战略采购员Lars Ramsdahl说:“SKOV与Parvalux合作已有三十多年,在此期间,我们持续与他们的工程师和客户管理团队密切合作,建立了稳固的合作关系。Parvalux减速电机能提供可控动力,非常可靠,并具有我们客户期望每个SKOV解决方案应有的高品质,我们十分期待继续与Parvalux保持密切的合作关系。”

作者: maxon France