电机控制器
保持控制。极尽简单。
机器人技术和自动化技术使得对于驱动控制器的要求越来越复杂。这些控制器不再只是狭义上的电机和运动控制器,而已发展成为小型、联网的完整系统。maxon可以为此提供完美的控制器产品组合。
精确且动态的控制系统。
一台高品质控制器必须提供丰富的功能性和应用灵活性。例如诊断、联网或功能安全等众多主题正变得越来越重要。因此,驱动控制器必须易于调试和易于操作。
maxon的产品组合范围十分广泛,从简单的电流和转速闭环控制器到高动态运动控制器和电机集成控制器应有尽有,旨在让每一台驱动装置都充分发挥作用。最大的优势:所有控制器都与maxon无刷和有刷电机的各个部件完美适配。
运动控制
复杂轴运动的中央控制。
通过可自由编程的maxon多轴控制器,可以高精度同步协调控制多轴运动。
- 可提供已集成或未集成输出级的不同版本
- 适用于多轴定位或同步直至运动机构的控制
- 免许可证的自动化系统软件ApossIDE
- EtherCAT、Ethernet和CANopen接口

电机控制
简单轻松地控制电流和转速。
多款效率极高的maxon PWM伺服控制器可提供最优异的性能和功能性。得益于快速控制器和高PWM时钟频率,可实现出色的控制特性。
- 适用于具有上级位置或转速控制回路的高动态系统
- 通过模拟和数字信号发送命令
- 内置额外的电感,适用于低电感电机的运行
- 可使用免费提供的Studio软件进行配置、调试和诊断

位置控制器
智能的位置控制。
maxon位置控制器可提供多种运行模式以及不同的命令发送接口。该控制器功率密度高,可灵活应用于连续功率高达1050 W的DC电机。
- 从简单的点对点定位到具有磁场定向控制 (FOC) 的高动态双闭环控制
- 可与各种反馈传感器组合使用,例如霍尔传感器、增量式编码器或绝对传感器
- 具有范围广泛的数据库和Studio软件以及全自动调试功能,易于使用
- EtherCAT和CANopen接口

配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
- 产品系列- 选择- 只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。 
- 选择- 6000- 种产品及超过1百万种组合可能性。 
- 信息- 下载- CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。 
- 寄送- 快速供货- 通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。 
- 全球网络- 客户服务- maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。 
- 配置- 您的理想驱动装置- 在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。