多轴运动控制器
精确同步的艺术。
借助功能强大的可编程maxon多轴控制器,可精确同步和定位多轴,并可以运行变加减速行驶曲线或凸轮。
驱动同步: 精确到微米。
机器人技术、分析和处理系统需要更精确的控制技术。因此,maxon运动控制器将大量极具能源效率的驱动装置与高动态控制器和联网的总线系统相结合,构成一套紧凑型系统。
即使是复杂的运动序列也可以通过编程进行设置。多轴控制系统可以支持例如Delta或Scara等多种运动机构。它们可以完全自主地工作,也可以通过CANopen或EtherCAT集成到上级系统中。
maxon运动控制: 关键事实一览。
我们的解决方案不仅适合设备、设施和机械制造行业,也同样适用于移动出行应用或轻型机器人技术。
为了帮助您更快找到合适的maxon控制器,我们根据最重要的参数对我们的运动控制器进行了分类。
MicroMACS6 | MicroMACS6 Module | MiniMACS6-AMP-4 OEM | MiniMACS6-AMP-4/50/10 | MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 | MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1 | MasterMACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fully programmable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrated power stage | 否 | 否 | Yes | Yes | Yes | Yes | 否 |
| Number of axes | 6 | 6 | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 32 |
| CAN接口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet interfaces | Yes | Yes | 否 | 否 | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT slave | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT master | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes |
| PROFINET | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes | Yes | 否 |
| Bluetooth | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 | 前往商店 |
我们的产品组合

MicroMACS6
超紧凑型产品

MicroMACS6 Module
插接式

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM
适合大批量

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1
具备工业接口

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1
用于精确电流测量

MasterMACS
达到最高的性能要求
insights 杂志
Motion Control:从动力到精准运动
了解 Motion Control 如何整合电机、齿轮箱、传感器、电子元件和软件控制,为高要求应用打造精准、安全且可靠的驱动解决方案。

ApossIDE
免费开发环境。
ApossIDE(集成开发环境)是一款综合性、免许可证的自动化软件,可根据应用需要为所有maxon多轴控制器编程。这款工具可用于对所有MACS设备运动控制功能进行编程、测试和调试。ApossIDE软件与应用广泛的C语言具有共通性,因此其语法极易学习。ApossIDE可支持驱动解决方案的有效编程,并进一步扩展了高性能命令。即使是极其复杂的定位和同步功能也能通过简单的命令触发。

运动控制库
ZbMotion软件库
ZbMotion软件库是一个运动控制库,可为独立轴和高精度同步轴生成运动轨迹。该库包含一个轨迹发生器,为位置和速度指令创建轨迹。它计算并生成加加速度限制和梯形运动轨迹,且具备高级功能,例如计算多轴的同步到达。ZbMotion库基于C语言开发,因此有编程经验的用户均可轻松使用。该软件与acontis EtherCAT-Stack结合提供,从而构成一个完整的实时通讯和运动控制解决方案。

应用工程
量身定制的工程设计。
我们的工程师在控制和应用开发方面拥有多年的实践经验。他们具备以应用为导向的思维模式,可以快速理解和有效实施客户的各种要求。
zub machine control AG公司从2017年起成为maxon集团的一部分,提供从客户特定应用解决方案编程到调试的各种支持。在OEM研发项目中,基于密切伙伴关系的合作确保技术知识的可靠转移。这样就能显著降低开发风险并避免误解,同时也能促进敏捷方法的使用并缩短开发时间。
配置简便。应有尽有
可快速供货,在购买时可提供所需支持,并根据具体需要专门针对您的应用进行配置。更多使用我们的在线商店的理由:
产品系列
选择
只需输入少量参数就能找到正确的驱动系统。
选择
6000
种产品及超过1百万种组合可能性。
信息
下载
CAD和产品数据、手册和软件等都可以在商店中下载。
寄送
快速供货
通过快速原型制造和自动化流程,能在短时间内生产出配置的驱动装置并做好供货准备。
全球网络
客户服务
maxon销售支持可以为所有客户特定的查询提供帮助。覆盖全球。
配置
您的理想驱动装置
在线配置器可以逐步引导您完成所有选项的配置。