maxon Story

Parvalux:备受巧克力制造商赞誉

主题

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

巧克力艺术需要精确、耐心和纪律,如果说有一家公司知道如何才能为最好的巧克力艺术家提供最佳的支持,那必须得是Savy Goiseau。Savy Goiseau是法国领先的巧克力设备制造商,从1972年开始一直致力于为专业巧克力制作师提供各种专用机器,其中包括调温机、成型机和包衣机。

数十年来,这家法国公司设计的各种专用机器中都配备了Parvalux提供的减速电机。例如,这家制造商的Gold系列(调温/成型/包衣机)配备的是减速电机SD11M / SD11MB分激220 V AC 95 W 42 rpm。这些单级减速的变速蜗轮蜗杆-正齿轮减速电机与简化的090型变速驱动装置相连,可进行转速调整。

SAVY GOISEAU GOLD 2和4包衣机

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

更多关于Parvalux SD11M减速电机的信息

Parvalux SD11 M是一款他励式DC分激减速电机,配备单级减速蜗轮蜗杆-正齿轮传动装置,可提供几乎恒定的转速。空载和满载运行之间的旋转差异只有10%至20%。其转速可使用可变电阻器进行控制。它的绝缘等级为F级,并装有弹簧以确保安静的运行。

现有库存的标准版本可在48小时内供货(MDP产品范围)。

我们可提供SD11M减速电机,AC串激或DC分激减速电机,功率为50至125 W,转速为28至970 rpm,输出转矩为0.57至5.8 Nm。

这款电机还可以进行各种级别的定制,从轴的调整、不同的导线长度、制动器、编码器和油漆饰面等标准选项,到完整的个性化解决方案,甚至将其他部件集成到客户的驱动链,都是我们可以提供的服务。

Parvalux减速电机加入MDP产品范围

为了扩大我们为工业自动化提供的电动产品范围,maxon法国已在2019年底将Parvalux系列减速电机纳入我们的MDP产品范围(在maxon集团于2019年收购Parvalux之后)。maxon法国现在拥有一系列产品以及一个专门的团队,可帮助您为皮带式输送机、自动门和百叶窗、包装机械等各种机械选择所需的电动化方案。访问由maxon提供的Parvalux网站或联系maxon法国团队,进一步了解在法国销售的Parvalux产品范围的信息。