Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

谐波齿轮箱

高精度、紧凑且高效。

谐波齿轮箱是在需要精确的运动控制和高扭矩传输的应用下设计紧凑的理想解决方案。

谐波齿轮箱应用范围十分广泛。

maxon谐波齿轮箱是一种特殊类型的齿轮箱,对于精度和紧凑性有非常高的要求。这种齿轮箱类型通常用于需要在有限空间内实现精确的运动控制和高扭矩传输的应用。得益于独一无二的齿轮技术,maxon谐波齿轮箱具有极高的效率和良好的反向旋转性能。典型的应用领域包括:机器人, 航天, 医疗和光学应用 

谐波齿轮箱

我们的产品组合。

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

GSW A – Standard

可靠且紧凑

Produktbild_Strain_Wave_40_HP_SF

GSW HP – High Power

强劲性能,紧凑设计

集成化系统

个性且灵活

GSW55A_Explosionsdarstellung

谐波齿轮箱

谐波齿轮箱的工作原理

谐波齿轮箱的原理是利用柔轮的弹性形变来达到力矩传递,并且转换径向形变为旋转运动。 
由随着电机轴旋转的波发生器自身结构的椭圆状运动带动弹性可形变的柔轮旋转,因柔轮的外圈刻有一圈齿轮,且是插入刚轮的内齿圈的轮齿槽内,故柔轮随着波发生器旋转呈椭圆状的转动,柔轮长轴端与刚轮完全啮合,短轴端则与刚轮齿完全脱离,柔轮和刚轮的周期性啮合、脱开实现了运动的传递。 

波发生器是一个在轴承中运行的椭圆盘。该轴承的设计利用柔轮的柔韧性,迫使柔轮产生弹性变形而呈椭圆状。波发生器的持续旋转运动迫使柔轮不断产生变形,从而传输运动。 

可与maxon的其他系统组件搭配

maxon谐波齿轮箱完全能够轻松地与maxon驱动装置组合使用。Maxon可为谐波齿轮箱和输出轴承组合提供成熟的模块化系统。在不搭配输出轴承时,三个核心部件——波发生器、柔轮和刚轮——能够完美集成到客户特定的应用中。

ECX FLAT 系列

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 106 mNm

EC-i 系列

 

  • ∅30 ... 52 mm
  • 高达 15`000 rpm
  • 高达 1000 mNm
IDX156_M_24V_A-Flange

IDX 系列

 

  • □ 56 ... 70 mm
  • 高达 8000 rpm
  • 高达 3750 mNm

EC frameless DT 系列

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 2840 mNm

您可以通过3D和AR视图模式观赏我们的齿轮箱技术。

我们将最高的性能纳入最小的结构空间中。

点击图片并在按住鼠标按键的同时移动鼠标指针,即可从所有角度观察我们的谐波齿轮箱。只需要扫描二维码,即可打开AR视图。 


 

在AR视图中打开:

谐波齿轮箱技术非常适合对于精度和可靠性要求极高的场合。

谐波齿轮箱是一项杰出的技术,在众多高精度应用中必不可少。它的工作原理基于柔轮的弹性形变来实现极其精确、无回差且高效的力矩传输。  
 
高精度、紧凑性和可靠性的完美结合,使得谐波齿轮箱成为了高要求技术应用中的首选。尤其是对寻求精确运动控制解决方案的企业来说,谐波齿轮箱是高性能、长寿命和高效率的完美组合。