maxon Story

对着maxon电机笑一个!

主题

Fotolia_39322202_XLFotolia_39322202_XL

不论是专业摄影师还是业余摄影爱好者,使用数码单反相机都能拍出异常清晰的照片。当然,这不仅归功于摄影师的功力,相机内部所采用的技术也起到关键的作用。采用maxon驱动系统,能在转瞬之间捕捉精彩的图像。

Leica S
Fotolia_39322202_XL
Leica S_Graphic_1
Leica_Central Shutter_4
overview_Amax_short
Leica S
Fotolia_39322202_XL

镜间快门极为精巧,可内置于几乎所有徕卡S系列的镜头中。© 2013 Leica

1/5

著名相机制造商徕卡的S系列为数码摄影提供了独一无二的高性能组合。拥有中画幅相机的高品质影像,同时却如小画幅相机一般操作简单、快速且灵活。徕卡S系列镜头内装有专用的处理器,用于控制自动对焦。此外,徕卡S系列镜头也提供采用镜间快门的型号,为使用闪光灯摄影提供了极高的自由度。镜间快门是除了相机内置的焦面快门外最常用到的快门设计。镜间快门通常位于镜头“中央”、透镜之间。其组成结构包含多个同心分布在光学轴周围的快门帘幕;按下快门按钮的同时,快门帘幕从轴上弹起,藉此让光线投向影像感应器。

由于所有图像设置之前都已在最大光圈下完成,因此按下快门按钮后,单反相机的镜间快门会先关闭。之后反光镜上翻,镜间快门再次打开,并在曝光时间结束后重新关闭。接着,反光镜会翻回光线通道,然后快门再次打开。镜间快门虽然采用非常传统的机械弹簧作为高效蓄能器,但这款快门仍是一项高科技产品。藉由弹簧上弦的原理,其体积结构也能够缩减到最小。

小型电机,巨大张力

maxon motor按客户要求设计的电机配备有精密自由轮结构,专为镜头中的弹簧上弦。按下快门按钮时,弹簧的机械能便释放出来并传递到快门机构上。这种特殊设计可以避免快门在打开和关闭时反弹。快门的操作过程通过一个由微型处理器控制的棘轮机构、借助两个电磁操作的冲杆来进行控制。

maxon motor的电机齿轮传动单元用于为三个拉力弹簧上弦,作为镜间快门的蓄能器。在此采用maxon A-max 12电机作为基础电机。所使用的齿轮传动装置为全新设计型,并针对可用空间进行了调整。适用于徕卡镜头镜间快门内的电机齿轮传动单元,曾是研发工作中的一项特殊挑战:需要研发出结构紧凑、密闭的特殊型传动装置,并利用冠形齿轮将力量垂直传输到镜间快门的齿轮上,且快门动作次数至少要达到100000次。

作者: Anja Schütz