maxon Story

Système d'emballage à film rétractable

Kota 33 1500x1000Kota 33 1500x1000

L’automatisation industrielle est de plus en plus indispensable pour les industries. Le secteur de l’agroalimentaire s’engage également dans cette transition. Une société turque conçoit des machines pour automatiser cette industrie avec des systèmes motorisés par des motoréducteurs Varvel disponible en Gamme MDP et livrés en 48h.

L’automatisation du secteur de l’agroalimentaire

L’automatisation du secteur de l’alimentation et des boissons permet de rendre la qualité des produits homogène, d’augmenter le rendement tout en accélérant le processus d’emballage et en réduisant la manutention.

B Kota 15 1500x1000

Implantée dans ce secteur, une société turque produit plus de 40 modèles et types différents de machines d'emballage à film rétractable manuelles, de machines à film rétractable à soudure et de machines à film rétractable à haute capacité avec technologie de collage en continu. 

Les machines de l'entreprise turque permettent la détection automatique de produits de tailles différentes et la continuité de la qualité de l'emballage. Elles sont idéales pour les changements fréquents de la taille du produit et se caractérisent par un fonctionnement facile, une isolation thermique parfaite et des lames de scellement recouvertes de céramique. L’entreprise propose également des projets et des solutions alternatives qui permettront aux entreprises d'emballer les lignes de production plus rapidement et plus efficacement.

La technologie Varvel au cœur du système

Le groupe Varvel conçoit et produit en Italie des réducteurs et des variateurs de vitesse pour des applications fixes de faible et moyenne puissance utilisées dans de nombreux domaines tels que l’agroalimentaire & l’agriculture, l’industrie, les portes automatiques et le contrôle d’accès.

Les réducteurs de la série RT sont réputés pour leur design et leur fiabilité exceptionnelle.

Pour l’agroalimentaire, la société turque utilise dans ses machines des motoréducteurs à vis sans fin Varvel Série RT de tailles 28, 40, 50. Grâce à la haute qualité des réducteurs RT de Varvel, leurs machines sont silencieuses, ne vibrent pas et fonctionnent parfaitement. Elles permettent de produire à un niveau élevé et offre un changement de film plus facile et plus rapide. Leurs séries sont faciles à utiliser, donnent un rendement maximum et ont une mise à jour automatique du programme par USB.

Les réducteurs à vis sans fin Varvel de la série RT utilisés à ces fins garantissent d'excellents niveaux de fiabilité dans les applications de faible et moyenne puissance. Conçus pour une maintenance aisée et un rendement maximal, ils sont également particulièrement polyvalents et s'adaptent facilement à tout type d'application, satisfaisant ainsi les exigences d'un large éventail d'utilisateurs. Ils permettent également de réduire le coût d’exploitation et l’impact environnemental des machines.

Lire également Réducteurs de vitesse : l’essentiel à connaître

D Kota 13 1500x1000

Un solide partenariat avec le fabricant italien

Le groupe Varvel conçoit et produit en Italie des réducteurs et des variateurs de vitesse pour des applications fixes de faible et moyenne puissance utilisés dans de nombreux domaines tels que l’agroalimentaire & l’agriculture, l’industrie et les portes automatiques et le contrôle d’accès. Varvel est présent dans plus de soixante pays sur les cinq continents.

Varvel est également un partenaire historique de la Gamme MDP, lui permettant d’associer ses réducteurs avec le savoir-faire de MDP pour des moteurs alternatifs performants. Cette gamme permets des associations uniques pour des conceptions de motoréducteurs multi technologiques. La Gamme MDP x Varvel propose des solutions compétitives et réactives.

«Puissance, efficacité et intégration»

Les produits de la Gamme MDP x Varvel sont disponibles en stock sur l’eshop MDP, livrés en 48 heures chez vous. Contactez nos experts du call center pour un accompagnement technique afin de définir votre solution de motorisation idéale.

Author: maxon HQ

© by © maxon motor ag