maxon Inside

Développer un contrôleur par ses propres moyens?

Thématiques

Chez maxon motor, des ingénieurs expérimentés évoquent souvent le développement de leurs propres contrôleurs destinés à une application comme étant une solution peu onéreuse et facile à réaliser. Est-ce vrai?

Il est souvent difficile d'appréhender vraiment les coûts réels du développement d'un contrôleur; les clients sont plus intéressés par des frais généraux réduits résultant de l'achat des composants individuels pour construire un entraînement personnalisé, que par des solutions moteur-contrôleur finies apparemment plus onéreuses. Mais en y regardant de plus près, vous constaterez que les solutions finies comportent nombre d'avantages cachés «inhérents».

Expérience à long terme

Les notes d'application des composants électroniques (surtout des entraînements de puissance) semblent offrir une solution simple. Souvent, ce n'est pas tout à vrai. En effet, une expérience approfondie de conception est nécessaire pour obtenir une solution complète qui respecte tous les besoins et débouche sur une solution fiable qui a fait ses preuves dans l'industrie. Les ingénieurs maxon s'appuient sur plus de 25 ans d'expérience en matière de contrôleurs et de niveau de puissance pour obtenir directement une solution complète. Plus de 1 500 000 contrôleurs en service sur le terrain représentent un niveau élevé d'industrialisation et de fiabilité des produits du catalogue et des solutions personnalisées.

  • Expérience de design de maxon = base du respect des exigences du premier coup

Taille extrêmement compacte

Le design d'un étage de puissance demande non seulement des jeux de puces d'entraînement, mais aussi un grand nombre de composants périphériques, par ex. de mesure du courant, d'interfaçage, d'alimentation DC/DC, etc. La plupart des contrôleurs maxon sont basés sur l'ASIC maxon, qui remplace normalement 50-100 composants extérieurs d'un design standard.

  • ASIC maxon = base de l'obtention d'un haut niveau de miniaturisation et de bas coûts des composants et du montage.
Overview_ESCON
Contrôleurs de mouvement ESCON maxon

Gestion de l'obsolescence

Même si un design semble bien finalisé et assez bien établi, les composants arrivent inéluctablement en «fin de vie» et le constructeur doit les retirer de la production. Il est nécessaire d'observer attentivement le marché des composants et d'anticiper ce phénomène. Cela signifie très souvent trouver un produit de remplacement et le vérifier même si sa fiche technique semble présenter les mêmes caractéristiques techniques et la même connectique. Cela représente en fin de compte des coûts dissimulés que représentent un développement permanent, les vérifications et l'adaptation de la production et du matériel de test. Les ingénieurs de maxon sont sensibilisés à ce problème. maxon a établi un système professionnel de gestion de l'obsolescence.

  • Gestion professionnelle de l'obsolescence de maxon = base permettant d'obtenir le produit au bon moment et avec des caractéristiques techniques identique tout a long de la durée de vie.

Développement permanent des commandes

Nous veillons à toujours utiliser de nouveaux designs de commandes et de composants, et de les intégrer dans de nouveaux produits industriels. Ainsi, tous les contrôleurs maxon ont des caractéristiques haut de gamme et sont adaptés à une utilisation au quotidien. Mais cela garantit aussi que le développement de nouvelles fonctions et lignes de produits est un processus continu et ne répond pas à une demande à court terme. Une équipe importante d'ingénieurs maxon est impliquée en permanence dans le contrôle, le logiciel et le matériel.

  • Développement continu du produit = base qui permet d'être prêt à temps pour les nouvelles solutions.

Contrôle de qualité & responsabilité

maxon assume pleinement ses responsabilités et garantit que les solutions de moteurs, réducteurs, codeurs et contrôleurs répondent aux meilleurs standards de qualité.

  • maxon est un fournisseur produit & système = base permettant d'assumer ses responsabilités

Valeur sûre:

Les modules EPOS4 et ESCON sont un parfait compromis. Inutile de vous occuper de la commande du déplacement et du design de l'étage de puissance, mais ces modules extrêmement compacts s'enfichent facilement dans la carte électronique de base que vous avez conçue en l'adaptant aux exigences supplémentaires de l'application ou aux standards spécifiques. Le résultat final est un partage des compétences et des responsabilités qui permet d'obtenir le meilleur résultat pour le produit final, dans les meilleurs délais.

Auteur: Juergen Wagenbach