maxon Story

Antriebstechnologie und Gestaltungsfreiheit

Themen

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

Während die Entwicklung des E-Commerce ein kompaktes Design von FTFs erfordert, stellt uns die weite Verbreitung autonomer und vernetzter Fahrzeuge aus dem Bereich der Elektromobilität vor sicherheitstechnische Herausforderungen. In anderen Sektoren ist es dagegen ausgesprochen wichtig, ein spezifisches Design mit dem Fokus auf der Ergonomie vorzuschlagen, z. B. bei Handwerkzeugen, dem Heimwerkerbereich oder in der Chirurgie. Manche Hersteller haben gar keine andere Wahl, als besonders attraktive Designs für ihre Kunden zu kreieren, wie etwa für urbane Anwendende oder immer anspruchsvollere Designer:innen.

Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen motorbetriebene Lösungen mit spezifischen Designs entwickeln. Um die Anforderungen ihrer Endkunden zu erfüllen, müssen sie sich auf einen flexiblen und kompakten Motor verlassen können, ähnlich den Designs von FTF oder Spezialmaschinenherstellern. maxon ist sich dieser Herausforderungen bewusst und entwickelt zahlreiche Produkte, die die Integration von motorbetriebenen Systemen erleichtern und seinen Kunden die erforderliche Gestaltungsfreiheit bieten.

Gestaltungsfreiheit: wie stellt sich maxon dieser Herausforderung?


Angesichts der neuen Anforderungen, denen sich Anwendungsingenieur:innen stellen, hat sich maxon angepasst und entwickelt immer fortschrittlichere Verfahren und Technologien, um auch die spezifischste Anforderung umsetzen zu können. Entdecken Sie unser breit gefächertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

EC-Flachmotor: ideal bei engen Platzverhältnissen


Aufgrund ihrer flachen Form sind die bürstenlosen EC-Flachmotoren für eine grosse Anzahl an Applikationen ideal geeignet. Ihr einfaches und gut durchdachtes Design ermöglicht einen hohen Grad an Automation bei der Herstellung, was sich in einem attraktiven Preis niederschlägt. Infolge der optimierten Magnetschaltung haben die mit einer eisenbehafteten Spule ausgestatteten EC-i-Motoren eine sehr hohe Leistungsdichte und ein reduziertes Reluktanzdrehmoment. Mit einem innen oder aussen liegenden Rotor konstruiert, können die BLDC-Motoren eine Drehzahl von 20 000 U/min erreichen.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

maxon EC-Flachmotorenreihe:

EC frameless flat: für maximale Integration


Nicht immer lassen sich Motoren optimal in eine bestehende Struktur integrieren, wie etwa in ein Robotergelenk. Um dieses Problem zu lösen, bietet maxon die EC flat Motoren auch als Frameless-Motor-Kit an. Rotor und Stator werden getrennt geliefert – ohne Lager und ohne Motorwelle – damit Sie die optimale Kombination aus hoher Drehmomentdichte und minimalem Volumen wählen können. Mit Aussendurchmessern von 45 mm bis 90 mm sind sie äusserst kompakt. Ihr flaches Design, ihre hohen Drehmomente sowie der grosszügige Platz für Kabeldurchführungen bieten Ihnen einen hohen Grad an Integration für Ihre Anwendung. Eine massgeschneiderte Lösung für die Robotik in so unterschiedlichen Anwendungsgebieten wie der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder E-Mobilität.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

maxon EC frameless flat

EPOS4: vereinfachte Positionierung


Ob dynamische Positionierung oder präzise Drehzahlregelung, die maxon EPOS4 Motorsteuerung ist die perfekte Wahl für jede Applikation. Eine CANopen-Schnittstelle ermöglicht die optimale Integration der maxon Systeme in ihre Feldbusarchitektur. Hier erhalten Sie weitere Informationen.
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS Micro: die EPOS4 Miniaturversion
Die neue, miniaturisierte Steuerung EPOS4 Micro 24/5 CAN zeichnet sich durch ihre Grösse von nur 32 mm x 22 mm aus. Das attraktive Preis-Leistungsverhältnis beinhaltet identische Funktionen zu denen der anderen Modelle in der Produktfamilie und ist die Lösung für kostensensitive Ein- und Mehrachs-Anwendungen.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

EPOS4 Module von maxon

DCX: Kompaktheit und hohe Leistungsdichte 


DCX-Motoren beeindrucken durch ihre hohe Leistungsdichte (verfügbare Drehzahl und verfügbares Drehmoment im gegebenen Produktvolumen) und ausgezeichnete Laufruhe. Aufgrund der weltweit patentierten, robusten Bauweise bieten die bürstenbehafteten DC-Motoren praktisch in jeder Situation einen hochdynamischen Antrieb. Die zusammen mit Getrieben und Encodern erhältlichen, leistungsstarken DCX-Motoren können online konfiguriert werden und sind innerhalb von 11 Werktagen lieferbereit.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

maxon DCX


DCX 10 S: perfekt geeignet für Prothesen


Der DCX 10 S wird aufgrund seiner Leistungsfähigkeit speziell bei Prothesen eingesetzt. Er ist als Kleinantrieb mit vorgespanntem Kugellager oder Sinterlager erhältlich. Die optionale Funkenunterdrückung (CLL) macht diesen DC-Motor mit Edelmetallbürsten zu einem wahren Langläufer. Die kompakten DCX-Antriebssysteme kommen insbesondere in Hand- und Fussprothesen zum Einsatz und bestechen durch ihre hohe Leistungsdichte (Drehmoment pro Volumen) und ihre absolute Laufruhe.

April 2018 driven vincent systems 3

In der Handprothese von Vincent Systems verbaute DCX-Motoren

IDX: 20 % kompakter als die Konkurrenz

Die neue, kompakte Motorreihe IDX erfüllt industrielle, intelligente und kompakte Motoranforderungen. Bei sehr engen Platzverhältnissen ist der IDX ohne integrierte Elektronik (unter Verwendung eines Remote-EPOS4-Boards), aber immer noch mit dem IP65-Schutz um den Motor, erhältlich. Diese Lösung sorgt für eine optimierte Integration des Motors und seiner Steuerung.


Welche Funktionen sollte eine Motorsteuerung aufweisen? Wie wird die Bewegung gesteuert? Wo sollte die Steuerung verortet werden? Für die Auslegung eines FTF, beispielsweise eines Logistik-Shuttles, müssen Entwicklungsingenieur:innen verschiedene Aspekte berücksichtigen. Aus diesem Grund bietet Ihnen maxon eine Vielzahl an Optionen, damit Sie die optimale Wahl für Ihre Applikation treffen können. So können Sie z. B. zwischen einer integrierten Positioniersteuerung und Drehzahlregelung wählen oder sich dafür entscheiden, die Steuerung ausserhalb und nicht im Motor zu verbauen. Zudem verfügen alle maxon Regler über ein CANopen oder EtherCAT Kommunikationsbussystem. Kommt kein Mastersystem zum Einsatz, schlägt maxon vor, den Regelantrieb über analoge oder digitale Ein- und Ausgänge zu steuern.


Die neue IDX-Motorreihe kann auch online konfiguriert werden.

IDX156_L_24V_A-Flange

maxon IDX 56 M

Radantrieb: kompakte Lösung für mehr Mobilität


Der maxon Radantrieb ist die kompakte Lösung für FTFs und autonome Fahrzeuge in der Intralogistik sowie im Outdoor-Bereich.


Vorgestellt auf der SPS 2019, bietet diese maxon Innovation eine hohe Leistungsfähigkeit, Kompaktheit und Ausfallsicherheit. Kontaktieren Sie unsere Teams, die Ihnen gerne demonstrieren, wie Sie Ihr Projekt konfigurieren können.
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

Der neue, kompakte Radantrieb für FTFs von maxon

Batteriesysteme: mehr Mobilität mit modularen Abmessungen


Vom Prototyp bis hin zur Produktion macht maxon jede Anwendung mobil – vom autonom agierenden Roboter über sportliche E-Scooter bis hin zum tragbaren Handgerät. Die eigens entwickelten Batterieblöcke sind dabei mit dem maxon Batterie-Management-System (BMS) bestens auf die in diesem Artikel beschriebenen Antriebssysteme abgestimmt.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

maxon Batterie und BMS

Optimierte Mechatroniklösungen: Anpassung von Standardprodukten


Die auf Standardbauteilen basierende, optimierte Lösung unterstützt Ihr Gerät dabei, Wege effizient und besonders kostengünstig zurückzulegen. Motor, Bremse, Getriebe, Elektronik, Verdrahtung, etc. Wir können Ihre Anforderungen schnell erfüllen, vom einfachen, angepassten Standardprodukt (Flex) bis hin zu spezifischeren Produkten: der Entwicklung und Konstruktion von autonomen und intelligenten Mehrachs-Mechatronik-Systemen. Setzen Sie sich mit unseren Teams in Verbindung.
DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

Kundenspezifische Mechatronik-Systeme

maxon, der Mechatronik-Partner bei Applikationen mit Gestaltungsfreiheit


Aufgrund der einzigartigen Wicklungsverfahren, die zu Kompaktheit, hoher Leistungsdichte und Energieeffizienz führen, zeichnet sich maxon durch ein breites Angebot an kompakten und modularen Motoren aus. Für viele Applikationen in der Robotik, E-Mobilität und Industrieautomation ist die Lösung dieser Integrationsprobleme entscheidend. Hier kommen die EC-Flachmotoren und die IDX-Reihe ins Spiel, die speziell entwickelt wurden, um den Bedarf an kompakten Komponenten zu decken und dafür branchenweit geschätzt werden.


Die IDX-Reihe mit und ohne Elektronik ist eine Lösung für die Entwicklung kompakter Spezialmaschinen sowie leistungsstarker und kompakter FTFs für die Logistik.

Sie möchten mehr über IDX erfahren?


Dann kontaktieren Sie unsere Teams, um weitere Informationen sowie Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer Projekte mit maxon Komponenten zu erhalten.


Besuchen Sie idx.maxongroup.com

© by © maxon motor ag