Beschreibung
Die EPOS4 Disk 60/12 EtherCAT ist eine dynamische, anschlussfertige Positioniersteuerung in runder Bauform mit einem Zentrumsloch für Kabeldurchführungen und beidseitig montierten Steckverbindern. Sie dient der Ansteuerung eines bürstenbehafteten DC-Motors mit Encoder oder eines bürstenlosen EC-Motors (BLDC) mit Hall-Sensoren und Encoder bis zu einer Leistung von 720 Watt (kontinuierliche Leistung) bzw. 2'160 Watt (maximale Spitzenleistung).
Motor
- DC-Motoren bis
- 720 W
- EC-Motoren bis
- 720 W
Sensor
- kein Sensor (DC-Motoren)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
- ja
- SSI Absolut Encoder
- ja
Betriebsarten
- Stromregler
- Ja (Drehmoment)
- Drehzahlregler
- ja
- Positionsregler
- ja
Elektrische Daten
- Betriebsspannung Vcc (min.)
- 12 V
- Betriebsspannung Vcc (max.)
- 60 V
- Logikversorgung Vc (min) optional
- 12 V
- Logikversorgung Vc (max.) optional
- 60 V
- Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
- 0.9
- Max. Ausgangsstrom Imax
- 36 A
- Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
- 5 s
- Ausgangsstrom dauernd Icont
- 12 A
- Taktfrequenz der Endstufe
- 50 kHz
- Abtastfreuquenz PI Stromregler
- 25 kHz
- Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
- 2.5 kHz
- Abtastfreuquenz PID Positionsregler
- 2.5 kHz
- Max. Wirkungsgrad
- 98 %
- Max. Drehzahl (DC-Motoren)
- 100000 min⁻¹
- Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung
- 100000 min⁻¹
- Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung
- 50000 min⁻¹
Eingänge
- Hall-Sensor-Signale
- H1, H2, H3
- Encoder-Signale
- A, A\, B, B\, I, I\
- Max. Encoder Eingangsfrequenz
- 6.2 MHz
- Sensor-Signale
- Clock, Clock\, Data, Data\
- Digitale Eingänge
- 5
- Funktionen der digitalen Eingänge
- Endschalter, Referenzschalter, General Purpose, Touch Probe
- Analoge Eingänge
- 2
- Auflösung, Bereich, Schaltung
- 12-bit, -10…+10V, differentiell
- Funktionen der Eingänge
- General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity
- DIP-Schalter
- 6
- Funktionen der DIP-Schalter
- CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss
Ausgänge
- Digitale Ausgänge
- 4
- Funktionen der digitalen Ausgänge
- Haltebremse, General Purpose
- Analoge Ausgänge
- 1
- Auflösung, Bereich
- 12-bit, -4…+4V
- Funktionen der analogen Ausgänge
- General Purpose
Spannungsausgänge
- Hall-Sensor-Versorgungsspannung
- siehe "Sensor-Versorgungsspannung
- Encoder-Versorgungsspannung
- siehe "Sensor-Versorgungsspannung
- Sensor-Versorgungsspannung
- +5 VDC, max. 100 mA
- Hilfs-Ausgangsspannung
- +5 VDC, max. 145 mA
Schnittstellen
- USB (Full Speed)
- ja
- EtherCAT
- IEC 61158 Type 12 Slave
- FoE (File transfer over EtherCAT)
- ja
- Distributed Clocks Support
- ja
- Variables PDO-Mapping
- ja
- CoE (CAN application layer over EtherCAT)
- CiA 402
Anzeige
- Statusanzeige Bereit
- grüne LED
- Statusanzeige Fehler
- rote LED
- Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle
- grüne LED
Schutzfunktion
- Schutzfunktionen
- Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung, Verlust des Feedbacksignals
Umgebungsbedingungen
- Temperatur – Betrieb (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Betrieb (max.)
- 45 °C
- Temperatur – Erweitert
- +45…+70 °C, Derating: -0.48 A/°C
- Temperatur – Lagerung (min.)
- -40 °C
- Temperatur – Lagerung (max.)
- 85 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
- 5 %
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
- 90 %
Mechanische Daten
- Gewicht der Steuerung
- 45 g
- Abmessung (Länge)
- 90 mm
- Abmessung (Breite)
- 90 mm
- Abmessung (Höhe)
- 27.6 mm
- Befestigung
- Befestigungsbohrungen für Schrauben M3
Software
- Installationsprogramm
- EPOS Setup
- Grafische Benutzeroberfläche
- EPOS Studio
- Betriebssystem
- Windows 11, 10
- Windows-DLL für PC
- 32-/64-bit
- Programmierbeispiele
- MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI
- Linux Shared Object Library
- X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
- CAN Interfaces
- IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
- Programmierbeispiel
- C++
Funktionen
- CANopen Profile Position Mode
- ja
- CANopen Profile Velocity Mode
- ja
- CANopen Homing Mode
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Position
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Torque
- ja
- Analog Set Value Commands
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Dual loop position and Velocity Control
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Quickstop
- ja
- Enable
- ja
- Control of holding brakes
- ja
Sie haben technische Fragen?
Downloads
- EPOS4 Feature ChartMarch 2026PDF 3 MB Englisch
- EPOS4 Communication GuideApril 2026PDF 3 MB Englisch
- EPOS4 Firmware SpecificationJuly 2026PDF 9 MB Englisch
- EPOS4 Disk 60/12 Hardware ReferenceApril 2025PDF 7 MB Englisch
- EPOS4 Firmware Version ReadmeMarch 2026PDF 520 KB Englisch
- EPOS4 Application Notes CollectionMay 2026PDF 21 MB Englisch
- EPOS4 ESI File0181hZIP 1 MB Englisch