Zurück zur Übersicht
Positioniersteuerung EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT

Steuerung

Positioniersteuerung EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT

628092 – parametrisierbar, 10–24 VDC, 1.5 A

Preis pro StückCHF 539.60

Kombination starten / Zubehör ergänzen
Haben Sie Fragen zur Lieferung?

Beschreibung

Die EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT ist eine dynamische, anschlussfertige Positioniersteuerung mit EtherCAT-Schnittstelle in kompakter Bauform. Sie ist auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder und bürstenlose EC-Motoren (BLDC) mit Hall-Sensoren und Encoder bis zu einer Leistung von 36 Watt (Dauerleistung) bzw. 108 Watt (maximale Spitzenleistung) abgestimmt.

Motor

DC-Motoren bis
36 W
EC-Motoren bis
36 W

Sensor

kein Sensor (DC-Motoren)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
ja
Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
ja
Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
ja
SSI Absolut Encoder
ja
Analoger Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
ja

Betriebsarten

Stromregler
ja (Drehmoment)
Drehzahlregler
ja
Positionsregler
ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung Vcc (min.)
10 V
Betriebsspannung Vcc (max.)
24 V
Logikversorgung Vc (min) optional
10 V
Logikversorgung Vc (max.) optional
24 V
Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
0.9
Max. Ausgangsstrom Imax
4.5 A
Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
30 s
Ausgangsstrom dauernd Icont
1.5 A
Taktfrequenz der Endstufe
100 kHz
Abtastfreuquenz PI Stromregler
25 kHz
Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
2.5 kHz
Abtastfreuquenz PID Positionsregler
2.5 kHz
Max. Wirkungsgrad
88 %
Max. Drehzahl (DC-Motoren)
100000 min⁻¹
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung
100000 min⁻¹
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung
50000 min⁻¹
Interne Motordrossel pro Phase
100 µH

Eingänge

Hall-Sensor-Signale
H1, H2, H3
Encoder-Signale
A, A\, B, B\, I, I\
Max. Encoder Eingangsfrequenz
6.2 MHz
Sensor-Signale
A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\
Digitale Eingänge
8
Funktionen der digitalen Eingänge
Endschalter, Referenzschalter, General Purpose, Touch Probe
Analoge Eingänge
2
Auflösung, Bereich, Schaltung
12-bit, -10…+10V, differentiell
Funktionen der Eingänge
General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity
DIP-Schalter
6
Funktionen der DIP-Schalter
DEV ID, I/O-Pegel (TTL, PLC)

Ausgänge

Digitale Ausgänge
3
Funktionen der digitalen Ausgänge
Haltebremse, General Purpose
Analoge Ausgänge
2
Auflösung, Bereich
12-bit, -4…+4V
Funktionen der analogen Ausgänge
General Purpose

Spannungsausgänge

Hall-Sensor-Versorgungsspannung
siehe "Sensor-Versorgungsspannung"
Encoder-Versorgungsspannung
siehe "Sensor-Versorgungsspannung"
Sensor-Versorgungsspannung
+5 VDC, max. 100 mA
Hilfs-Ausgangsspannung
+5 VDC, max. 145 mA

Schnittstellen

USB (Full Speed)
ja
EtherCAT
IEC 61158 Type 12 Slave
FoE (File transfer over EtherCAT)
ja
Distributed Clocks Support
ja
Variables PDO-Mapping
ja
CoE (CAN application layer over EtherCAT)
CiA 402

Anzeige

Statusanzeige Bereit
grüne LED
Statusanzeige Fehler
rote LED
Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle
grüne LED

Schutzfunktion

Schutzfunktionen
Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung, Verlust des Feedbacksignals

Umgebungsbedingungen

Temperatur – Betrieb (min.)
-30 °C
Temperatur – Betrieb (max.)
45 °C
Temperatur – Erweitert
+45…+70 °C, Derating: -0.060 A/°C
Temperatur – Lagerung (min.)
-40 °C
Temperatur – Lagerung (max.)
85 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
5 %
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
90 %

Mechanische Daten

Gewicht der Steuerung
78 g
Abmessung (Länge)
55 mm
Abmessung (Breite)
56.5 mm
Abmessung (Höhe)
31.7 mm
Befestigung
Befestigungsbohrungen für Schrauben M2.5

Software

Installationsprogramm
EPOS Setup
Grafische Benutzeroberfläche
EPOS Studio
Betriebssystem
Windows 11, 10
Windows-DLL für PC
32-/64-bit
Programmierbeispiele
MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI
Linux Shared Object Library
X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit
Programmierbeispiel
C++

Funktionen

CANopen Profile Position Mode
ja
CANopen Profile Velocity Mode
ja
CANopen Homing Mode
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Position
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
ja
CANopen Cyclic Synchronuous Torque
ja
Analog Set Value Commands
ja
Position Control Feed Forward
ja
Velocity Control Feed Forward
ja
Dual loop position and Velocity Control
ja
Position Marker / Touch Probe
ja
Quickstop
ja
Enable
ja
Control of holding brakes
ja
STO (Safe Torque Off)
ja (nicht zertifiziert)
Advanced automatic control settings
ja
Sie haben technische Fragen?