Beschreibung
Die MAXPOS 50/5 ist eine hochdynamische, anschlussfertige Positioniersteuerung im robusten Gehäuse, die Bewegungs- und I/O-Befehle von einem übergeordneten EtherCAT Master empfängt. Sie ist auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder und bürstenlose EC-Motoren (BLDC) mit Hall-Sensoren und Encoder bis zu einer Leistung von 250 Watt (kontinuierliche Leistung) bzw. 750 Watt (maximale Spitzenleistung) ausgelegt.
Diese Produkte sind weiterhin verfügbar, aber nicht für Neuprojekte empfohlen. Gerne berät Sie der Verkauf über Alternativen.
Motor
- DC-Motoren bis
- 250 W
- EC-Motoren bis
- 250 W
Sensor
- kein Sensor (DC-Motoren)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell)
- ja
- Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren)
- ja
- SSI Absolut Encoder
- ja
- BiSS C Absolut Encoder
- ja
- Analoger Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell)
- ja
Betriebsarten
- Stromregler
- Ja (Drehmoment)
- Drehzahlregler
- ja
- Positionsregler
- ja
Elektrische Daten
- Betriebsspannung Vcc (min.)
- 10 V
- Betriebsspannung Vcc (max.)
- 50 V
- Logikversorgung Vc (min) optional
- 10 V
- Logikversorgung Vc (max.) optional
- 50 V
- Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc)
- 0.95
- Max. Ausgangsstrom Imax
- 15 A
- Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax
- 1.5 s
- Ausgangsstrom dauernd Icont
- 5 A
- Taktfrequenz der Endstufe
- 100 kHz
- Abtastfreuquenz PI Stromregler
- 100 kHz
- Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler
- 10 kHz
- Abtastfreuquenz PID Positionsregler
- 10 kHz
- Max. Wirkungsgrad
- 96 %
- Max. Drehzahl (DC-Motoren)
- 200000 min⁻¹
- Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung
- 200000 min⁻¹
- Interne Motordrossel pro Phase
- 10 µH
Eingänge
- Hall-Sensor-Signale
- H1, H2, H3
- Encoder-Signale
- A, A\, B, B\, I, I\
- Max. Encoder Eingangsfrequenz
- 5 MHz
- Sensor-Signale
- A, A\, B, B\, I, I\, Clock+, Clock-, Data+, Data-
- Digitale Eingänge
- 6
- Funktionen der digitalen Eingänge
- Endschalter, Referenzschalter, General Purpose, STO, Touch Probe
Ausgänge
- Digitale Ausgänge
- 4
- Funktionen der digitalen Ausgänge
- Haltebremse, General Purpose, STO
Spannungsausgänge
- Hall-Sensor-Versorgungsspannung
- +5 VDC, max. 30 mA
- Encoder-Versorgungsspannung
- +5 VDC, max. 70 mA
- Sensor-Versorgungsspannung
- +5 VDC, max. 150 mA
- Hilfs-Ausgangsspannung
- +24VDC, max. 300mA wenn Vcc > 30 VDC Vcc – 5V, max. 300mA wenn Vcc < 30 VDC
Schnittstellen
- USB (Full Speed)
- Ja
- CANopen profiles motion control
- DSP-402
- EtherCAT
- IEC 61158 Type 12 Slave
- CoE (CAN application layer over EtherCAT)
- CiA 402
- FoE (File transfer over EtherCAT)
- Ja
- Distributed Clocks Support
- ja
- Variables PDO-Mapping
- ja
Anzeige
- Statusanzeige Bereit
- grüne LED
- Statusanzeige Fehler
- rote LED
- Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle
- gründe LED, rote LED
Schutzfunktion
- Schutzfunktionen
- Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung, Verlust des Feedbacksignals
Umgebungsbedingungen
- Temperatur – Betrieb (min.)
- -30 °C
- Temperatur – Betrieb (max.)
- 45 °C
- Temperatur – Erweitert
- +45…+56°C, Derating: -0.455 A/°C
- Temperatur – Lagerung (min.)
- -40 °C
- Temperatur – Lagerung (max.)
- 85 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.)
- 5 %
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.)
- 90 %
Mechanische Daten
- Gewicht der Steuerung
- 302 g
- Abmessung (Länge)
- 140 mm
- Abmessung (Breite)
- 103 mm
- Abmessung (Höhe)
- 27 mm
- Befestigung
- Flansch für M4 Schrauben
Software
- Installationsprogramm
- MAXPOS Setup
- Grafische Benutzeroberfläche
- MAXPOS Studio
- Betriebssystem
- Windows 10, 8, 7
Funktionen
- CANopen Profile Position Mode
- ja
- CANopen Profile Velocity Mode
- ja
- CANopen Homing Mode
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Position
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Torque
- ja
- Position Control Feed Forward
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Position Marker / Touch Probe
- ja
- Control of holding brakes
- ja
- STO (Safe Torque Off)
- ja (nicht zertifiziert)
- Advanced automatic control settings
- ja
Sie haben technische Fragen?