Media Release 2020/04/27
医疗机器人的全新微型驱动器以及多轴系统

2020年春季,maxon再次扩展其可配置的驱动装置产品范围,其中包括ECX系列的有刷DC电机、齿轮箱及编码器。 另外,位置控制器也有微型系列的新品面世。
ECX系列还加入了生力军maxonECX Speed 4。 这款直径为4 mm的小型动力装置主要应用于医疗技术领域。 无刷DC电机提供长度M和L款型,最高转速可达到50,000 rpm。 全新齿轮箱GPX 4 C可与其搭配使用,有2级、3级和4级版本供选择。 GPX行星齿轮箱的齿轮啮合压力角获得改良,进而可实现更长的运行时间。
市场上最小的编码器
相应的增量式编码器ENX 4 MAG扩展了驱动系统的选项,例如用于外科手术机器人。 MAG代表具有磁力。 ENX 4 MAG编码器的尺寸结构在市场上绝对是一大革新。 其作用原理与较大机型ENX 6 MAG和ENX 8 MAG相同。
于4月中旬上市之后,便可以轻松地在线配置maxon ECX系列的全新驱动系统,并且在11个工作日内就可以出货: shop.maxongroup.com
超高功率密度的控制器
同样为最新产品的是EtherCAT型EPOS4 Micro 24/5位置控制器。 此款控制器在功能、操作、软件及附件各方面几乎可以与现有的EPOS4产品无缝搭配。 此控制器适合与连续输出功率不超过120 W的有刷DC和无刷EC电机组合使用。 此外还提供广泛的反馈装置,例如霍尔传感器或数字增量和SSI绝对编码器。 运动控制器拥有极其紧凑的设计,是集成在单轴和多轴系统中的最佳解决方案,例如用于小型设备或机器人系统。
除了新的微型设计之外,极为紧凑、易于连接的3轴定位系统EPOS4 Compact 24/5 EtherCAT 3-axes也将在2020年夏季推出。 基于EPOS4 Micro的3轴定位系统清楚展示了这类多轴解决方案也能够同时拥有精巧结构和高功能性。