Media Release 2020/11/19
占地超过 100平方米的高科技展览

来到纽伦堡的驱动技术行家们一定相当期待这些maxon的新产品
maxon motor在国际工业自动化展会(SPS IPC Drives)上将推出令人振奋的新产品。 这家瑞士驱动器专业公司除了原有的多种产品机型之外,新推出了三款顶级BLDC电机。
全新的maxon超强劲驱动器: EC-i 52 XL High Torque的转矩较标准机型提高了50%, 可以说是最适合用于工业自动化领域的无刷电机。
EC-i 30配备集成电子装置,非常适合用于比如泵和风扇驱动器等注重效率和可靠性的应用。 这类电机易于调试,深受客户青睐,尤其是在希望省去运动控制,但却不想舍弃无刷电机的优势的应用场合中。
ECX系列产品也有生力军加入,那就是ECX Speed 6。这款直径为6 mm的BLDC电机将主要应用于医疗技术领域。 归功于无铁芯绕组设计,其转速可高达每分钟100000转。 同样是全新推出的还有ENX 16 EASY XT。 这款价格实惠的光电编码器适用于转速和位置控制的应用,其紧凑和坚固的设计令人印象深刻。
Roboy作为压轴嘉宾
Roboy在maxon展位上将以压轴嘉宾身份登场。 这台由maxon电机驱动的人形机器人以人体结构为模型。 采用肌腱控制原理的驱动技术使Roboy可以像人一样四处走动,并对环境作出反应。
SPS IPC Drives的参观者还可以在maxon展位上进一步了解如何将高品质元件整合成为一个系统。 展位总面积达108平方米,与去年相比有大幅度的增长,可展现多套智能灵活的系统解决方案,符合这个电气自动化专业展会的国际领导地位。
您知道吗?您可以在maxon在线商店直接组合并配置全套驱动系统。 我们的专家将在展会上现场向您展示如何轻松简便地使用这款在线工具。
欢迎您于11月27日至29日光临纽伦堡国际工业自动化展(SPS IPC Drives)。 我们位于1号展厅内的100号展位。