Media Release 2019/03/25

更多动力,满足全方位需求

ID156_XL_24V_A-Flange
IDX紧凑型驱动装置,集成EPOS位置控制器和IP保护外壳。 ©maxon motor ag

maxon将在汉诺威工业博览会上展示新品


微精密传动公司maxon motor将在全球最盛大的工业博览会上为来自世界各地的参观者介绍令人期待的新产品。其中包括功率强化的盘式电机、全新模块化工业驱动器系列以及Parvalux旗下的DC电机和锥齿轮箱,所有这些产品均是maxon集团的最新生力军。

ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back
ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back

IDX紧凑型驱动装置,集成EPOS位置控制器和IP保护外壳。 ©maxon motor ag

1/2

动力强劲、功率密度高、集成更容易: 在今年4月1日至5日举办的全球首屈一指的汉诺威工业博览会上,这些关键词将是maxon motor的最佳写照。 这家微精密驱动和系统专业公司将在90平方米的展位上向大家展示可令全球客户都受益无穷的全新解决方案。


最受瞩目的当属全新的IDX产品线: 这是一款可用于工业自动化或物流自动化的模块化驱动系统,是由电机和集成的EPOS4驱动所构成,可轻松集成到各种应用中。 IDX紧凑型驱动装置未来可以在线配置。

 

功率无上限的解决方案


电机制造商Parvalux今年将会在maxon展台上特别亮相。 这家来自英格兰南部享有声誉的公司自今年初开始成为maxon集团的成员,随着Parvalux的加入,maxon的产品范围将扩展至性能范围达1.5 KW的DC电机、AC电机以及相搭配的锥齿轮箱。 从楼梯升降椅到运输系统再到工业机器人,各种应用范围均可适用。maxon首席执行官Eugen Elmiger说: “对我们而言,未来不会再有性能上限。”


maxon还为其广受欢迎的无刷盘式电机(直径为60和90 mm)增添更多动力: 全新的设计可令功率大幅提升,效能更达100%。 即日起,新推出的EC 60 flat和EC 90 flat驱动器作为增强机型,可选择配备开放式转子或加装风机。 优化后的电机冷却系统确保EC 60 flat现在可以提供200 W的功率; EC 90 flat甚至可以达到600 W的功率。 盘式电机特别适用于空间有限且需要高功率驱动的应用。 例如,它可以用于皮带驱动或无人驾驶车辆等物流应用中。


此外,maxon还会展示其他创新产品,例如用于恶劣环境的ENX EASY XT编码器,或直径为6 mm的无刷ECX Speed,这些均与所有X drives一样可以在线配置。 更多信息请见: shop.maxonmotor.cn


maxon在汉诺威工业博览会上有两处展位:

  • 15号展厅,D09号展台(工业自动化)
  • 3号展厅,N03号展台(工业设备供应/maxon ceramic)