Media Release 2019/01/14

maxon推出更多采用EtherCAT的运动控制器

EPOS4_24_1.5_Compact_EtherCAT_628092
新款EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT ©maxon motor ag (56.5 x 55.0 x 31.9 mm)

EPOS4产品系列更加完整

maxon通过推出EPOS4提供了一个性能强大、功能可靠且高度灵活的运动控制器平台。这个平台除了可以满足系统整合商的需求,也符合例如工业自动化、设备制造和机器人技术等各领域的要求。现在,maxon为这个平台扩增了两款新型的Compact EtherCAT。

EPOS4_24_1.5_Compact_EtherCAT_628092
EPOS4_50_5_Compact_EtherCAT_628094
EPOS4_24_1.5_Compact_EtherCAT_628092
EPOS4_50_5_Compact_EtherCAT_628094

新款EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT ©maxon motor ag (56.5 x 55.0 x 31.9 mm)

1/2

由驱动专家maxon motor推出的EPOS4位置控制器取得了相当大的成功,这些控制器不但可以进一步扩展,而且始终如一地支持原本的功能性和连接选项。灵活的模块型式和各种结构(模块式、紧凑型或带外壳的机型),确保其能最优化集成到各种应用中。控制器仅需极小的安装空间,却能提供优异的动态性能、控制质量和功率密度。采用自动控制器设置,非常适合用于无刷BLDC和有刷DC电机的简便控制。

最新款型采用双闭环控制功能

maxon为其EPOS4产品系列新增了两款新型EtherCAT Compact控制器(24/1.5和50/5),进而扩增了整个平台的应用可能性。最新款型可提供双闭环控制功能,同时也可控制电机和负荷的反馈,以达到发挥系统最高性能的目的。其中包含的EPOS Studio软件具有自动“调节校正”功能,确保其实现最短的调试时间。

状态监控带来的附加值

EPOS4的能耐远不止于此。例如,控制器还可提供数百项驱动系统数据,用于在线状态监测(连续状态监测),并通过CANopen或EtherCAT将这些数据实时提供给上级系统。如此不但可以有效地全面支持复杂的预测性维护系统,准确预测停机时间,避免产生昂贵的维修费用,甚至可以提高生产率和降低成本。

有关EPOS控制器的更多信息请访问: epos.maxonmotor.cn