Media Release 2020/11/16

maxon为高动态定位任务提供多轴控制器

MiniMACS
MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1(IF1:带EtherCAT从站选装卡)

驱动专业公司maxon推出新一代运动控制器MiniMACS6-AMP-4/50/10。该控制器适用于PLC解决方案过于昂贵或客户特定要求高的情况。

MiniMACS
virtual booth
MiniMACS
virtual booth

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1(IF1:带EtherCAT从站选装卡)

1/2

MiniMACS6-AMP-4/50/10是maxon即将推出的新款多轴控制器,可以高度动态和精确地控制最多6个DC电机或4个BLDC电机(最高连续功率540 W,峰值功率1.6 kW)。对于研发自主机器人或穿梭车系统的系统设计人员来说,这款控制器是一种经济、紧凑的解决方案。此外,它还特别适合在PLC解决方案过于昂贵或不能满足客户特定要求的情况中使用。 

新的多轴解决方案的一项显著优势在于,可使用功能完善的自动化软件ApossIDE和免授权的运动控制库(C语言)进行编程。集成总线接口的设置,使其可与上级控制器进行高效的数据交换。甚至在没有PLC或计算机的情况下,也能自主执行完整的工艺流程。 MiniMACS6-AMP-4/50/10将于2021年初正式上市。

现在可以通过虚拟方式体验maxon展会

由于今年新冠肺炎疫情导致展会的取消,驱动专业公司maxon现在为所有客户和感兴趣者提供数字化展览会的独特体验。参观者可以“飞”到maxon的虚拟展台,探索各种创新产品:除了MiniMACS6主控制器外,还可以看到高转矩BLDC电机和用于机器人的盘式电机。此外,还可以结识火星探测车。virtualbooth.maxongroup.com

如果您对maxon今年新推出的所有产品更感兴趣,请点击下方的链接,欣赏一段精彩的介绍影片:https://youtu.be/Jtw7Hwxbdr4

祝您观看愉快!