Media Release 2022/09/08
maxon正式启用第四技术中心并大力投资于可再生能源

maxon耗资1,600万瑞士法郎在上瓦尔登州(瑞士)改造建成一座全新的生产厂房,这里也正是60年前maxon的辉煌历史开始的地方。在过去生产剃须箔的厂房原址上,如今制造的是用于高科技应用的精密驱动系统。
在驱动装置专业公司maxon总部,一座代表着公司过往历史的厂房被代表着公司未来发展方向的全新建筑所取代。在过去两年里,公司对总部最古老的生产厂房进行了拆迁,在原有地基墙的基础上进行重建并额外加盖一层——这座经过整体翻新的建筑现在被命名为第四技术中心(TC IV)。这里正是60年前maxon的成功故事开始的地方:Interelectric AG公司便是成立于此。公司那时根本还没有接触到电机和驱动系统业务,而只是一间采用电镀工艺生产剃须刀所用剃须箔的小公司。经过几十年的发展,尽管maxon陆陆续续新建了其他多栋建筑物,但这座拥有锯齿形屋顶、个性鲜明的建筑一直都是萨克瑟恩 (Sachseln) 园区内最引人瞩目的形象。
maxon投资1,600万瑞士法郎建成这座全新的第四技术中心,主要包括新建面积达到2,400平方米的生产厂房、翻新办公大楼以及更换能源中心。原来的老旧燃油加热系统现如今已被高效的地下水热泵所取代。与园区内的其他技术中心一样,新建厂房的屋顶上也配备一套光伏系统,可提供120 kW的峰值功率。加上之前安装的光伏系统,萨克瑟恩园区目前的装机容量达到670 kW。
从十月初起,此前被临时安置在园区内的现有生产线将搬迁到新建的第四技术中心内。此外,新款驱动系统的生产也将在新厂房内进行。这些驱动系统之后会被广泛应用在医疗技术、机器人技术或者汽车工业领域中。除此以外,在全新的生产厂房内还将建成一条专用于豪华跑车高动态减震器的特殊型号电机装配线。“我们萨克瑟恩园区拥有顶级的基础设施。”生产地基主管Daniel von Wyl说,“随着新楼的建成,我们在可持续性和环保方面再次实现巨大的飞跃。现在,maxon这个园区所生产的电力可以满足大约100家单户住宅的用电量。第四技术中心提供的新增生产空间,也为之后实现新的产品和项目创造前提条件。”
总部的建设活动目前已随着第四技术中心的落成而结束。但maxon在其他国家的投资活动却没有停歇:比如在英国,maxon将在未来几年内为Parvalux建造一座现代化的生产大楼。这家公司从2018年起成为maxon集团的一部分。