Media Release 2024/11/25
maxon 2024年度新品发布
maxon在2024年秋季推出了一系列极具创新性的新产品,并取得了进一步的发展。这些产品包括直径仅为16毫米的电机、可以轻松集成到最狭小空间的控制器,以及坚固可靠的机器人控制器。在我们的2024年度新品官宣视频中,我们展示了这些产品,当然还有其他令人惊喜的新品。
现在,将为您详细介绍maxon的最新产品:
ECX PRIME 16 L
随着 ECX PRIME 16 L 的推出,maxon 的产品组合中又多了一款功率强劲的 PRIME 电机。无刷 PRIME 电机配备无铁绕组和 4 极转子设计,具有高转速,结构坚固的优势。
53 mm长的 ECX PRIME 16 L 电机还具有高达 25 mNm 的扭矩和高达 40,000 rpm 的转速。
直径为 16 mm的 4 极电机首次推出了可消毒版本,适用于医疗手持设备等。
ECX PRIME 16 L 不存在齿槽转矩,可与 maxon 的其他各种组件组合,生成适合相应应用的定制驱动系统。
ECX FLAT 盘式电机
带集成电子元件的 ECX FLAT 电机是结构紧凑的 maxon 无刷电机,直径从 22 mm到 42 mm不等,是有限空间应用环境下的理想选择。作为外转子电机,它们的转速可达15000 转/分钟。根据尺寸的不同,它们还可以与减速器和编码器结合使用。
由于采用了创新的绕组技术和强力磁铁,ECX FLAT 具有独特的扭矩尺寸比。无刷直流电机既有性价比最高的标准型,也有可获得最大扭矩的高扭矩型。
ECX FLAT 现在还提供集成电子设备的型号。可通过四个数字和模拟输入输出口对其进行轻松控制。其独特之处在于,可直接在线配置集成速度控制器的各种功能和参数。
ESCON2 控制器
随着 ESCON2 伺服控制器和用户友好的 Motion Studio 软件的推出,maxon 创造了一个全新的灵活平台。ESCON2 控制器采用了半导体和 PCB 制造领域的最新技术。因此,在扭矩和速度方面具有无与伦比的功率密度和控制性能。该控制器还提供其他功能,并采用模块化设计,可轻松集成到各种应用中。
ESCON2 控制器用途广泛--从风扇或泵等简单的独立应用,到 AGV 和手持设备中基于 CANopen 的复杂系统。新增加的 ESCON2 Nano 24/2 适用于高度微型化的应用。
除了控制器,maxon 还发布了新开发的 "Motion Studio "软件,可用于配置所有 ESCON2 和现有的 ESCON 产品。
IDX 70 搭载 Parvalux的GB65 齿轮箱
maxon IDX 70 是一款结构紧凑、功能强大的直流无刷电机,集成了 EPOS4 控制器和坚固的外壳。它的功率高达 750 W,转速为 6000 rpm,防护等级为 IP65,适用于机器人、自动化和物流等要求苛刻的应用领域。IDX 70 支持 EtherCAT 和 CANopen 通信,易于配置。集成的温度传感器可防止过热,确保安全连续运行。
结合 Parvalux 的 GB65 直角齿轮箱/减速器,IDX 70 是农业、医药和仓储自动化应用的理想之选。该变速箱扭矩高达 300 Nm,运行高效、安静,并具有 IP67 防护等级。
HEJ90 机器人执行器
高效关节 HEJ90 是一种用于机器人的紧凑型集成驱动系统。它包含所有必要的子系统,如电子设备、电机、齿轮箱和传感器。HEJ90 采用全封闭设计,具有防震和防水功能,可连续运行,必要时还可进行主动冷却。该系统坚固耐用,具有先进的控制选项和较长的使用寿命,是所有机器人应用的理想之选。合适的仿真模型还能实现精确的系统规划和优化。
更多信息
如需更多信息,请联系maxon新闻办公室:
电话:+41 41 662 43 81
图片
与本新闻稿相关的图片可通过点击本新闻稿开头的下载按钮下载。这些图片只能在报道maxon时使用。
关于maxon: 来自瑞士,专注于提供高品质的驱动解决方案。
maxon是精密电机和驱动系统的领先供应商,为医疗技术、工业自动化、航空航天、移动和机器人领域的客户定制驱动解决方案。由Braun家族创立的maxon 品牌起源于瑞士,成立于 1961 年,总部位于瑞士奥布瓦尔登州的 Sachseln。maxon 集团在全球拥有九个生产基地,约 3300 名员工,业务遍及 40 多个国家。