2025/11/12
maxon 在 SPS 2025:机器人、自动化与移动领域的新驱动解决方案
在 2025 年 11 月 25 日至 27 日举行的 SPS 展会上,maxon 将展示一系列新产品。从高度集成的机器人驱动器到强大的伺服驱动器和控制器,多样化的技术组合将在 3 号馆 468 号 maxon 展台等待参观者。
maxon 展位的一个重点是进一步开发的机器人解决方案,特别是高效节点(HEJ)。这些精巧、高度集成的准直驱(QDD)执行器,将电机、减速器、传感器和电子装置整合在单一坚固外壳中。在 HEJ 90(140 Nm)成功推出之后,HEJ 70(62 Nm 扭矩)也随之问世——非常适合小型机器人。HEJ 50 变体目前也在生产中,并将于 2026 年初上市。扭矩超过 250 Nm 的 HEJ “Hercules” 正在开发中。
借助这一可扩展平台,maxon 持续追求缩短开发时间并降低现代机器人整体成本的目标。
maxon 产品组合的新成员
在 SPS 展会上,maxon 将展示其产品组合中的多个新成员:
IDX 70 —— 具备安全认证的紧凑型高性能伺服驱动器
全新的 IDX 70 结合了高功率密度与紧凑体积,使其成为移动机器人、协作机器人(cobots)和无人驾驶运输系统(AGV)的理想选择。IDX 70 具有优异的扭矩重量比,并凭借坚固耐用的设计,可适应严苛的工业环境。其具备认证的安全扭矩关闭功能(STO)和安全制动控制(SBC),确保符合最高安全标准。
EC 无框架 DT 50 —— 灵活、动态、高效
全新的 EC 无框架 DT 50 是一款无法兰的无刷电机,现在还提供集成式霍尔传感器。无论是用于关节、机械工具还是外骨骼,这种设计都实现了最佳的安装灵活性。凭借高扭矩密度和出色效率,它能以最低热量实现精准的动态运动。其他尺寸(38 mm、65 mm 和 85 mm)将于明年推出。
Strain wave 减速机 —— 在最小空间内实现高精度
凭借全新的 Strain wave 减速机,maxon 扩大了其产品组合,特别适用于对扭矩传输精度要求极高的应用。无间隙设计确保在最小安装空间内实现精确的运动控制——是机械臂、手术器械或光学设备的理想选择。与 maxon 驱动器结合,可提供完美匹配的单一来源驱动系统——目前提供 55 mm 和 62 mm 直径规格。更多尺寸和型号正在规划中,并将在 SPS 展会上展示。
EPOS4 Module/Compact 60/20 STO —— 具备集成安全功能的小型控制器
全新的定位控制器具备最高达到 SIL 3 / PL e 类别 3 的认证 STO 功能,将先进控制性能与安全性整合在紧凑尺寸中。它们可在模块化机械、协作机器人或自动车辆中实现精确运动控制。凭借多功能接口,它们可无缝集成到现有自动化系统中。
MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet —— 网络系统的多轴控制器
MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet 为成功的 MACS 系列新增了 Profinet 通讯接口,使其成为运动控制与工业网络之间的关键连接。在生产环境与机器人系统中,它确保多轴与工艺流程的精确实时协调。
BIKEDRIVE AIR S 电动自行车驱动器:效率与骑行体验的完美融合
除了工业应用之外,maxon 还将展示其在轻量化电动交通领域的最新创新:BIKEDRIVE AIR S——同级产品中最轻的全功率电助力驱动器。驱动系统重量仅 2 公斤,提供 90 牛米扭矩及低噪声运行,为动感且自然的骑行体验树立了新标准。
参观我们的展览
欢迎莅临 3 号馆 468 号展台,与我们的专家探讨最新的驱动解决方案。
图库:SPS 2025 新产品