Media Release 2024/11/04
maxon 亮相 SPS 展会|仿生机器人和众多新品将精彩呈现
SPS 2024 在 11 月 12 日至 14 日于纽伦堡举行,maxon 将展示人形机器人 HOPE 的首个完整模型。HOPE 由 maxon EC-i 电机和maxon 控制器驱动。机器人的开发者—Rob Knight 将在整个展会期间在maxon展台上为大家服务。maxon还将展示其产品系列中的最新亮点,包括在展会上首次亮相的新型 “谐波 "减速机。
maxon为自主移动机器人和工业机器人,包括仿人机器人、四足机器人、协作机器人、农业机器人和服务机器人开发和制造定制部件。
人形机器人HOPE的模型展示了maxon驱动器在机器人技术中的实际应用。在纽伦堡SPS展会的maxon展台上,maxon驱动器将与来自 "机器人工作室 "的开发者Rob Knight一起展出。 高度达两米的HOPE 能够自由移动并保持平衡长达一小时,这个功能令人激动。参观者可以在现场与 HOPE 进行互动。
HOPE 的移动得益于 maxon 电机。每个机械臂都使用了四个EC-i 40 电机。这些无刷电机采用铁芯绕组和内部转子,可在最小的空间内实现高动态和高扭矩。此外,还安装了六台EC90 盘式电机,即使在狭小的空间内也能实现高扭矩。驱动装置由 maxon EPOS4 位置控制器控制。
Rob Knight和他的HOPE机器人将于11月12日至14日在纽伦堡的SPS展会上展出,展厅3,展位号:260。
maxon将在SPS上展示的其他亮点产品,包括以下:
驱动装置: 除上述 EC-i 40 外,还将展出以下驱动装置: 高效关节 RJ90(一种极其紧凑、集成和高效的机器人驱动系统,包含完整运动解决方案的所有子系统,如电子元件、电机、减速机和传感器。)ECX Prime 6 &16(无刷直流电机,高速时具有高扭矩)以及 ECX Flat 22、32 和 42(带外置多极转子的盘式电机,特别适用于有限的空间)。
齿轮减速机 :maxon 将首次推出新的" 谐波 "减速机,该产品将于明年上市, 代表着高精度和紧凑型 。
控制器:通过ESCON2,体现了maxon控制器的成熟产品线的进一步发展,现在也可用于高度微型化的应用。可自由编程的超紧凑型多轴运动控制器MicroMACS6也将亮相。
其他亮点: maxon Parvalux 的重型电机、技术陶瓷和 maxon BIKEDRIVE AIR 电动自行车驱动器也将亮相。
更多信息
如需更多信息,请联系maxon德国市场经理Lena Gulder:
电话 +49 89 420 493-59