Media Release 2022/11/02

maxon在2022年度SPS展会上展示五款紧凑型动力装置

EC_frameless_DT85M_L
EC_frameless_DT85M_L

驱动专业公司maxon在纽伦堡的工业自动化展会上推出五款特别节省资源、结构极为紧凑的新产品:其中包括配备针脚连接的ECX SPEED 8电机、用于ECX盘式电机系列的内置ENX 32 MILE编码器(直径32mm),以及动力强劲的工业驱动系统IDX 56和70。这些新产品的推出,为空间特别狭小的应用提供多种技术解决方案。

配备针脚连接的ECX SPEED 8电机

ECX Speed 8电机现在也提供配备针脚连接的型号,可用于节省空间的应用。即日起,在线商店中的所有ECX Speed 8型号都可以配置全新的接口选型。针脚连接设计适合需要将驱动装置安装到可用空间很小或者要求易于清洁的紧凑型设备或系统。采用针脚选型的典型的应用场合是医疗技术领域,例如手术机器人、仿生手和植入物。 

EC_frameless_DT85L
EC_frameless_DT85M
EC_frameless_DT85L
EC_frameless_DT85M

1/2

适用于最小型驱动装置的ENX 32 MILE编码器

随着新型ENX 32 MILE编码器的推出,maxon得以扩展ECX FLAT 32盘式电机系列产品范围。这款电感式编码器内置于电机中,可构造成极短型的驱动装置。ENX 32 MILE是当前最小型的MILE编码器,具有令人印象深刻的分辨率和高精度。具有反向信号的编码器对于磁场和电场以及污染环境也具有很强的抗性。从2023年4月起,可以从在线商店中订购ENX 32 MILE编码器。样品则从2022年11月中旬起支持订购。

多轴控制器MicroMACS6

另一款新产品是超紧凑型MicroMACS6。这款可编程运动控制器可实时同步多个轴。该主控制器首次配备可选的蓝牙服务和支持接口。MicroMACS6没有输出级,最多可以自主控制六个轴。该控制器配备两个独立的CAN接口、一个以太网接口和一个USB接口。MicroMACS6非常适合用于设备制造,并且可与ESCON和EPOS输出级完美搭配使用。 

IDX 56和IDX 70

在转矩方面,maxon也推出一款里程碑式的工业驱动系统:IDX 56工业驱动装置与Parvalux GB 28蜗轮蜗杆齿轮箱强强组合,可轻松达到8牛米的最佳转矩。全新的IDX 70与可配置的GPX 70行星齿轮箱组合使用,功能更为强大,其峰值转矩甚至可达到87.5牛米。

EC frameless DT产品系列

部分客户已预感到将有一个覆盖不同尺寸和性能需求的新产品系列即将推出,即两款新型EC frameless电机DT85 M和L的上市。全新的电机尺寸以此前大受欢迎的EC frameless DT50电机为基础,旨在覆盖对转矩有着极高要求的各种应用场合。EC frameless DT电机产品系列具有最小的转子惯量、最佳的热量传递效果、体积极为紧凑并且可以非常轻松地集成。在功能方面,这个产品系列的所有电机都能相互完美匹配。此外,这款电机还具备用于功率电源或信号线的大型空心轴。从2023年初开始,将提供DT85 M和L两种尺寸;另外,与DT50一样,还将提供TSX MAG编码器解决方案。

maxon公司的驱动装置专家将于2022年11月8日至10日在纽伦堡的SPS展会上展示这些新产品。在《紧凑型驱动装置》(kompakt) 视频中,可以观看所有新产品:keynote.maxongroup.com.